フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x4、温度データロガー
USB・RS232出力

HH309A

熱電対 x4、温度データロガー | HH309A | HH309A

熱電対 x4、温度データロガー | HH309A

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 4 タイプK 熱電対入力
  • 4 チャンネルを同時また2 チャンネルをDelta で表示します
  • チャンネルあたり16,000 記録する
  • データロガー
  • Windows® ソフトウェア用USB、RS232 インタフェース
  • リアルタイム時計
  • 自動電源オフ
  • HOLD 関数
  • 最大/ 最小関数
  • 分解能0.1℃
  • ローバッテリ表示
  • 内蔵三脚の取り付け(ミニ三脚同梱)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH309A 温度データロガー(熱電対データロガー)には、小さい4 入力温度計と強力なデータロガーが付いています。 ユニットは、プログラムされた間隔でチャンネルあたり最高16,000の記録を保管できます。
REC ボタンは、記録の開始と停止に使用されます。メモリがいっぱいになるまで、データセットを保管できます。 データの表示と保存用に、ユニットにはWindows ベースソフトウェア(Windows 98、NT、XP、ME、Vista)が付属しています。

範囲: -200~1370°C
標準精度: ±0.2% rdg +1°C
分解能: -200と200°C 他に1°C間で0.1° サンプリング速度: 3秒
動作条件:
0~50°C
0%~80% RH (0~35°C)
0%~60% RH (35~50°C)
保管温度: -20~60°C
バッテリ: 9Vバッテリ (同梱)
寸法: 高さ 184 x 幅 64 x 奥行 30 mm
重量: 約250g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH309A
HH309A
¥106,042 (税込)
(税抜価格 ¥96,402)
納期: 2 週間
 
温度データロガー(K熱電対データロガー)、4チャンネル
アクセサリ
  
SC-TT-K-30-36
¥8,791 (税込)
(税抜価格 ¥7,992)
納期: 2 週間
 
予備のK型熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
¥6,160 (税込)
(税抜価格 ¥5,600)
納期: 2 週間
 
ACアダプター(115 - 240V)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
¥7,480 (税込)
(税抜価格 ¥6,800)
納期: 2 週間
 
予備のRS232インターフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
¥6,505 (税込)
(税抜価格 ¥5,914)
納期: 2 週間
 
予備のUSBインタフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポイント付きNIST校正
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
¥3,581 (税込)
(税抜価格 ¥3,255)
納期: 2 週間
 
予備のミニ三脚、142~279 mm まで延長
注: 4 ビーズワイヤタイプK 熱電対(入力あたり1)USB とRS232 インタフェースケーブル、Windowsソフトウェア、キャリーケース、ミニ三脚、9V バッテリ、NIST 証明書 ( ポイントなし)、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.