フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Handheld Digital Thermometers Type R and S Input,
High Temperature Measurement

HH501 Series

Thermocouple Thermometers | Type R | Type S Thermocouple | High Temperature Measurement | HH501 Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • NEMA-4X Dustproof, Water/Splash Resistant
  • Measures Very High Temperatures
  • Warning Beeper with Hi/Lo Setting, Time Setting
  • Clock and Elapsed Time
  • 0.1° Resolution
  • Differential Thermocouple Input
  • Stated Accuracy at 23 ± 5°C<75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 192 H x 91 W x 53 mm (7.6 x 3.6 x 2.2")
  • Weight: Approx. 255 g (9 oz)
温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH501BR or HH501BS
1999 Counts
Backlit LCD Display
Models for Type R or S
Thermocouple Input
Reading HOLD, Max function
Dual input with Differential Function T1-T2
  HH501AR or HH501AS
1999 counts
Backlit LCD Display
Models for Type Thermocouple
Reading HOLD
MAX function
ITS-90 Accuracy
Single Input

Specifications HH501AS HH501BS HH501AR HH501BR
Backlit LCD
No. of Digits 1999 1999 1999 1999
Probe (Type) S S R R
Input Channel 1 2 1 2
Range °C 0-1787°C 0-1767°C 0-1767° 0-1787°C
Range °F 32-1999°F 32-1999°F 32-1999 32-1999°F
Resolution
Data/Hold
Max/Min
Relative
Hi/Lo Limits w/Beeper Warning
Display 1 1 1 1
T1-T2    
Battery 9 V 9 V 9 V 9 V
Auto Power Off
Basic Accuracy % rdg 0.1% +1°C 0.1% +1°C 0.1% +1°C 0.1% +1°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HH501AS
¥32,005 (税込)
(税抜価格 ¥29,095)
納期: 2 週間
 
Thermometer, S T/C, single input
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501BR
HH501BR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Thermometer, R T/C, dual input
  
MN1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Extra 9 V alkaline battery
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Soft carrying case
Ordering Example: (1) HH501AS Thermometer, S T/C, single input, ¥29,095
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.