フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x2、温度データロガー
RS232C出力

HH506A / HH506RA

熱電対 x2、温度データロガー | HH506A, HH506RA | HH506A / HH506RA

熱電対 x2、温度データロガー | HH506A, HH506RA

¥65,635 HH506RA

1 year warranty CE
  • 2チャンネル温度測定
  • 7つの熱電対タイプ
  • 設定可能なバックライト付きトリプルディスプレイ
  • データ保存 (タイムスタンプ付きボタン経由の128サンプル)
  • データロギング (最大1024サンプル、1秒~数時間の間隔設定)
  • 時間、記録間隔、APO時間設定
  • 同梱ソフトウェアパッケージ(RS232Cケーブルとディスク、 モデルHH506RAのみ)
  • 0.1分解能
  • 水/沫抵抗、NEMA 4X (IP56)、防塵
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH506A 温度データロガー(熱電対データロガー)は多機能かつポータブルで、K、J、R、S、T、E、N 熱電対を測定します。保存ボタンを押して、タイムスタンプで128 のサンプルの保存モードでデータロギングが可能です。データロギングモードでは、1秒~23 時間/59 分/59 秒までの間隔設定で、最大1024 サンプルを記録できます。データは64 サンプルの16 グループで保管されます。使いやすいセットアップ機器で、ユーザーはさまざまなT/C、最大/ 最小、平均、REL、保持機能、T1/T2 を測定できます。HH506RA にはHH506A 機能があります。また、Windows® ソフトウェアとRS232C インタフェースを含みます。

仕様
温度範囲:
タイプK:-200~1372°C
タイプJ:210~1200°C
タイプT:-200~400°C
タイプE:-210~1000°C
タイプR:0~1767°C
タイプS:0~1767°C
タイプN:-50~1300°C
温度基準ITS-90による
精度:
タイプK/J/T/E:
50~1370°Cで-±(0.05% rdg + 0.3°C)
-50~-210°Cで±(0.05% rdg + 0.7°C)
タイプN:
-50~0°Cで±(0.05% rdg + 0.8°C)
0~1300°Cで±(0.05% rdg + 0.4°C)
タイプR/S:
0~1767°Cで±(0.05% rdg + 2°C)
分解能: 0.1°C/1°C
電力: 9Vバッテリ (付属)
データロガー容量:
データ保存: タイムスタンプ付
128サンプル
データロガー: 1024データ容量 (1秒~23:59:59間隔)
寸法:高さ 192 x 幅 91 x 奥行 53 mm
重量:約255g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
¥72,199 (税込)
(税抜価格 ¥65,635)
納期: 20 週間
 
温度データロガー(熱電対)、デュアル入力、RS232C出力、ソフトウェア
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506A
HH506A
¥58,168 (税込)
(税抜価格 ¥52,880)
納期: 20 週間
 
温度データロガー(熱電対)、デュアル入力
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA-USB-SW
HH506RA-USB-SW
¥11,545 (税込)
(税抜価格 ¥10,495)
納期: 2 週間
 
Win98/NT/2000向けのUSBケーブルとソフトウェア (RS232ケーブルとソフトウェアが付属したHH506RA)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソフトキャリーケース
  
SC-TT-K-30-36
¥8,791 (税込)
(税抜価格 ¥7,992)
納期: 2 週間
 
追加タイプK熱電対、1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥12,491 (税込)
(税抜価格 ¥11,355)
納期: 2 週間
 
長さ150 mm、外径Ø3.2ステンレススチール、サブミニチュアコネクタ (表示されていない) で終 端した 300 mm の巻き込み式ケーブル [1.2 m まで延長] が付いたタイプKプローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-18G-RSC-12
KHSS-18G-RSC-12
¥15,275 (税込)
(税抜価格 ¥13,886)
納期: 2 週間
 
ユーティリティハンドルプローブ300mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度ポイント付NIST校正
  
MN1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換9Vアルカリ電池
注: 9Vバッテリー、タイプK熱電対 (チャンネルあたり1)、ゴムカバー、NIST証明書 (ポイントなし)、 取扱説明書が付属しています。 HH506RAは、ソフトウェアディスクとRS232ケーブルを含みます。

製品マニュアル:

ダウンロード HH506RA - Multilogger Thermometer
ダウンロード HH506RA - Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.