Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
ポータブル温度/湿度計
» HH91, HH92
【廃番】
熱電対温度計(シングル&デュアル入力)
HH91, HH92
熱電対温度計(シングル&デュアル入力)
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
最小/最大/平均
J, K, T, E熱電対に対応
熱電対読み取り値T1- T2の差を表示します( HH92のみ)
大型LCDディスプレイ
計測タイムラインの相対時間が調整可能
データ保持ボタン
熱電対のオフセット
オートパワーオフの時間が調整可能
温湿度計測器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ページ印刷
Top
商品説明
HH91、HH92熱電対温度計は、工業、商業や実験室環境で温度を測定するのに最適です。
仕様
温度範囲:
J熱電対:
-210〜1200°C
K熱電対:
-200〜1372°C
T熱電対:
-250〜400°C
E熱電対:
-150〜1000°C
精度 (熱電対誤差を除く) :
18〜28°C ±(0.5%もしくは+ 0.5°Cのいずれか大きい方)
分解能:
1000℃以上は0.1℃、 1000℃未満は1℃
熱電対の測定範囲:
-40〜300°C
自動電源オフ:
5分〜1時間。無効にすることも可能
使用温度範囲:
0〜50°C @<80% RH
寸法:
191 x 89 x 41 mm
重さ:
400 g
電源:
9Vバッテリー内臓
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
HH91
お問い合せ下さい
納期:
注文数
熱電対温度計、J, K, T, E、シングル入力
HH92
お問い合せ下さい
納期:
注文数
熱電対温度計、J, K, T, E、デュアル入力
注:
Comes complete with Type K thermocouple(s) (one per channel), 9V battery, and operator’s manual.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >