フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

酸素測定器、ロギング機能付

HHAQ-104

酸素測定器 / データロガー | オメガエンジニアリング | HHAQ-104

酸素測定器 / データロガー | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • 酸素レベル、温度、相対湿度、雰囲気圧力
  • カレンダー (Y/M/D) 、時刻表示
  • 高速サンプリング
  • O2検出のための安定したセンサ
  • 高度な補償
環境 / 気象測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHAQ-104は酸素、雰囲気圧力、温度、相対湿度を測定することが可能で、酸素が低濃度状態なった際には、音とLEDライトで警告します。このO2モニターは室内空気質(IAQ)の診断や、HVACシステムの性能検証を行うことができます。

取り外し可能なプローブと、やわらかいソフトチューブが付属しています。

仕様
O2
    測定範囲: 0.0〜30.0%
    精度: ±1%
    分解能: 0.1%
温度
    範囲: -10〜60°C
    精度: ±0.6°C
    分解能: 1°C
相対湿度
    範囲: 0.1〜99% RH
    精度: ±3% RH (25℃で10〜90% RHの場合)、それ以外は±5% RH
雰囲気圧力: 30〜110 kPa
メモリ: 32,000 読み書き
ストレージ温度: -40〜70°C
インターフェース: USB
応答速度: 2分で100%
寸法:
    メータ: 160 H x 60 W x 40 D mm
    センサ: 142 H x 32 W x 34 D mm
重さ: 550 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HHAQ-104
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
酸素測定器、ロギング機能付 (温度・相対湿度・雰囲気圧力含む)
HHAQ-104-PROBE
¥93,599 (税込)
(税抜価格 ¥85,090)
納期: 2 週間
 
交換用プローブ
HHAQ-100-PW
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用ACアダプタ (US仕様)
HHAQ-10-PW
¥16,720 (税込)
(税抜価格 ¥15,200)
納期: 2 週間
 
交換用ACアダプタ (ユニバーサル仕様)
注: Comes complete with 6 “AAA” batteries, sensor probe and cable, 30 cm (11.8") tube, CD software, USB cable, carrying pouch, operator’s manual, and AC adaptor.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.