フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

一酸化炭素測定器 (ロギング機能なし)

HHAQ-105

一酸化炭素測定器 (ロギング機能なし) | オメガエンジニアリング | HHAQ-105

一酸化炭素測定器 (ロギング機能なし) | オメガエンジニアリング

¥45,740 HHAQ-105

1 year warranty CE
  • 警告レベルを調整可能
  • デュアルデジタルディスプレイ
  • バックライト
  • 省電力&オートパワーオフ
  • リストストラップ
環境 / 気象測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHAQ-105ポータブル一酸化炭素測定器は大型LCDディスプレイでとても見やすく、高濃度時にアラームが鳴り、危険な環境で個人の安全を守るのに役立ちます。またバッテリが高寿命で、手袋をしていても押しやすい大きなボタンが特長です。
メータは一酸化炭素検出のために、高精度な電気化学セルを使用し、基準ガスと0ppmと500ppmの両方の点で校正されています。

仕様
CO 範囲: 0〜999 ppm
分解能: 1 ppm
精度: ±20% (0〜100 ppm)、±15% (100〜500 ppm)
20 ±5°C,、50 ±20 RH ()
電源: 単三アルカリ電池3本 (バックライトON:35時間、バックライトOFF:250時間)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HHAQ-105
¥50,314 (税込)
(税抜価格 ¥45,740)
納期: 2 週間
 
一酸化炭素測定器 (ポータブルタイプ)
注: Comes complete with three “AAA” batteries, wrist strap, carrying pouch and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.