フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型赤外線放射温度計
スポットサイズ 6:1

HHC200

小型赤外線放射温度計/K熱電対温度計 | HHC200 | オメガエンジニアリング | HHC200
新製品

小型赤外線放射温度計/K熱電対温度計 | HHC200 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • HHC201:デュアル入力、熱電対タイプ
  • 精度0.1%
  • 高速温度応答
  • 表示:T1、T2もしくはT1-D2作動
  • 機能: ホールド/最小/最大/最大-最小/平均/REL
  • オートパワーオフ(10分)
  • バックライト自動オフ(15秒後)
  • HHC210:ポータブル赤外線温度センサ
  • レーザー照準
  • スポットサイズ 6:1
  • 放射率 0.1〜1.00
  • ディスプレイ:赤外線温度、周囲温度、IR周囲の温度差
  • 機能:ホールド/最小/最大/最大-最小/平均
  • オートパワーオフ(10分)
  • バックライト自動オフ(10秒後)
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHC201
仕様
温度範囲: -200〜1372°C
分解能:
    0.1°: -100〜1372°C、1°: -200〜-100°C
精度: 熱電対:Kタイプ ITS-90
    ±(0.1% rdg +1°C): -60〜1372°C
    ±(0.1% rdg +2°C): -200〜-60°C
使用温度範囲: 0〜50°C
電源: 単4電池2個使用(付属)
電池の寿命: 約250時間
寸法: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm
重量: 148g(バッテリー、付属のストラップ、保護キャップ、熱電対含む)

HHC210
仕様

赤外線温度:
    FOV: 100 mm @ 600 mm
    温度範囲: -30〜550°C
    分解能: 0.1°
    精度:
      ±2°C: -30〜100°C
      ±2% rdg: 101〜550°C
外気温: -20〜60°C
精度:
    ±0.5°C: 0〜45°C
    ±1°C: -20〜0°C; 45〜60°C
使用温度範囲: 0〜50°C
電源:単4電池2個使用
電池の寿命: 約40時間
寸法: 24.7 x 50.9 x 132.9mm
重量: 148g(バッテリー、付属のストラップ、保護キャップ含む)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC201
HHC201
¥29,130 (税込)
(税抜価格 ¥26,482)
納期: 2 週間
 
K熱電対温度計、2チャンネル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC210
HHC210
¥30,829 (税込)
(税抜価格 ¥28,027)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、温度:-30〜550℃、
スポットサイズ:6:1
注: Comes with a slip on protective cover.
Ordering Example: (1) HHC201 Handheld Thermometer, 2 Type K inputs, ¥26,482

製品マニュアル:

ダウンロード Handheld Thermometer
ダウンロード Infrared Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.