フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

RPM/光度測定

HHC230, 250シリーズ

RPMメータ、光度計|オメガエンジニアリング|HHC230シリーズ|HHC250シリーズ | HHC230, 250シリーズ
新製品

RPMメータ、光度計|オメガエンジニアリング|HHC230シリーズ|HHC250シリーズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 光度計
  • HHC230
  • 光度測定
  • 0 ~ 200,000 luxの広範囲で測定
  • スペクトル応答 ƒ<8%
  • CIE標準イルミナント A (2856K)
  • 機能: ホールド/最小/最大/最大-最小/平均
  • 自動電源オフ (10分後)
  • バックライト自動オフ (15秒後)

  • RPMメータ
  • HHC250
  • 非接触光学式RPM測定
  • 99999 rpmまでの広い測定範囲、物体上のLEDスポットマーキングおよび反射テープ付き
  • 40 cmまでの測定範囲(環境光に応じて変わります)
  • 機能: ホールド/最小/最大/最大-最小/平均
  • 自動電源オフ(10分後)
  • バックライト自動オフ(15秒後)
騒音 / 照度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

環境測定用途に最適なハンドヘルドタイプの光度計と非接触光学式RPMメーターは正確で信頼性の高い光度測定と非接触での光学RPMを測定します。

光度計 - HHC230

仕様
範囲: 0 ~ 200,000 lux; 0 ~ 18,580 fc
精度: ±3% 測定値 + 10 桁(光源2856Kに基づく)
分解能: 1 lux (0 ~ 19999), 10 lux (20,000 ~ 200,000), 1 fc (0 ~ 18,580)
単位: lux/fc
動作温度: 0 ~ 50°C
標準的な光度範囲 (lux):
    設計/事務室: 1500 ~ 2000
    会議室: 300 ~ 750
    高精度の組立工場: 1500 ~ 3000
    研究開発部門: 750 ~ 1500
    梱包質/測定部屋/廊下: 300 ~ 750
電源:単4電池x2個(付属)
電池の寿命:標準的なアルカリ電池で180時間
寸法: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm
重量: 116 g
電池、携帯用ストラップ、保護キャップが付属しています。

RMPメータ - HHC250

仕様
範囲 100.0 ~ 99999
精度: 測定値の±0.02% + 1桁
分解能:
    0.1 rpm: 100.1 ~ 19999.9 rpm
    0.1 rps: 1.7 ~ 333.3 rps
    1 rpm: 20,000 ~ 99,999
    1 rps: 334 ~ 1666 rps
単位: rpm/rps
動作温度: 0 ~ 50°C
電源:単4電池x2個(付属)
電池の寿命: 標準的なアルカリ電池で30時間
寸法: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm
重量: 110 g
電池、携帯用ストラップ、保護キャップ、反射テープ(それぞれ5個)が付属しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HHC230
¥37,081 (税込)
(税抜価格 ¥33,710)
納期: 2 週間
 
光度計
HHC250
¥26,395 (税込)
(税抜価格 ¥23,995)
納期: 2 週間
 
RPMメータ
Ordering Example: (1) HHC230 Light meter, ¥33,710

製品マニュアル:

ダウンロード Light Meter
ダウンロード RPM Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.