フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

風速/温湿度計

HHC261

風速/温湿度計 | HHC261 | オメガエンジニアリング | HHC261
新製品

風速/温湿度計 | HHC261 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 0.4 ~20 m/s
  • 高精度の風量測定
  • ビルトイン周囲温度測定
  • 体感温度(WCT) 指標
  • 一体型風向計
  • 露点を含む湿度および湿球
  • 機能:ホールド/ 最小/ 最大/ 最大- 最小/ 平均
  • 自動電源オフ(10 分後)
  • バックライト自動オフ(15 秒後)
風速計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
風速:
 範囲:0.4~20m/s
 精度:±0.2 m/s + 測定値の2%; ±0.40 ft/min + 測定値の2%
 分解能:0.1 m/s
 単位:baud、m/s、mph、km/h、WCT、kts
気温:
 範囲:-20~60°C
精度:
 ±0.5°C:0~45°C
 ±1°C:-20~0°Cおよび45~60°C
分解能:0.1°C
湿度:
 範囲:0~100% RH
精度:
 ±2.5%:10~90% RH
 ±5%:0~10% RHおよび90~100% RH
動作温度:0~50°C
電源:単4電池×2 (付属)
電池の寿命:標準的なアルカリ電池で50時間
寸法:24.7 x 50.9 x 132.9 mm
重量:119 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC261
HHC261
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
風速/温湿度計
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.