フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポータブル圧力計(差圧, 絶対圧力)

HHC280シリーズ

ポータブル圧力計(差圧, 絶対圧力)| オメガエンジニアリング | HHC280シリーズ
新製品

ポータブル圧力計(差圧, 絶対圧力)| オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 差動圧力計:HHC280
  • 0〜40 inH2O / 0〜100 hPa
  • HVACシステムのトラブルシューティング
  • ガス圧力測定
  • 空気測定用のピトー管準拠
  • デュアル入力:P1、P2
  • 機能:ホールド/最小/最大/最大-最小/平均
  • オートパワーオフ(10分)
  • バックライト自動オフ(15秒後)
  • 絶対圧力計:HHC281
  • 高精度の絶対圧力測定
  • 気圧と高度の測定
  • 気圧の計算
  • 機能:ホールド/最小/最大/最大-最小/平均
  • オートパワーオフ(10分)
  • バックライト自動オフ(15秒後)
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHC280
仕様

8つの単位選択: mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, hPa, mbar, Pa, plus m/s, fmp (風速)
範囲: 0 to 100 hPa/0 to 1019.7 mmH2O
分解能: 0.1 hPa/0.1 mmH2O
精度:
    ±0.03 hPa (0〜0.30 hPa)
    ±0.05 hPa (0.31〜1.00 hPa)
    ±0.1 hPa + 1.5% または rdg (その他の圧力レンジ)
    ±0.3 mmH2O (0〜3.0 mmH2O)
    ±0.5 mmH2O (3.1〜10.2 mmH2O)
    ±1.02 mmH2O + 1.5% of rdg (その他の圧力レンジ)
仕様温度範囲: 0〜50°C
電源: 単4アルカリ電池2個(付属)
電池の寿命:約85時間
寸法: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm
重さ: 113g

HHC281
仕様

8つの単位選択: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, plus m and ft (for altitude)
範囲: 300〜1200 hPa
分解能: 0.1 hPa
精度: ±3 hPa
仕様環境温度: 0 to 50°C
電源: 単4アルカリ電池2個(付属)
電池の寿命: 約600時間
寸法: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm
重さ: 120 g
電池、ストラップ、保護キャップが付属しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC280
HHC280
¥29,713 (税込)
(税抜価格 ¥27,012)
納期: 2 週間
 
ポータブル差動圧力計(高精度)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC281
HHC281
¥29,713 (税込)
(税抜価格 ¥27,012)
納期: 2 週間
 
ポータブル絶対圧力計(高精度)
Ordering Example: (1) HHC281 Precision Manometer, ¥27,012  plus (1) HHC281 Precision Manometer, ¥27,012, ¥27,012 + 27,012 = ¥54,024

製品マニュアル:

ダウンロード Differential Manometer
ダウンロード Absolute Pressure Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.