フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱線風速計/データロガー

HHF-SD1

熱線風速計/データロガー | HHF-SD1 | OMEGA | HHF-SD1

熱線風速計/データロガー | HHF-SD1 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • グリルおよびディフューザーに最適なスリムプローブ
  • K熱電対/J熱電対
  • リアルタイムSD メモリカード、データロガー
  • グリーンライトバックライト付LCD
  • 風速/気温測定
  • RS232/USB(オプション)
風速計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHF-SD1組み合わせ熱線標準サーミスタ風速計(SDカードデータロガー付)は、環境試験、ファン/モーター/送風機、空気コンベア、クリーンルーム、フローフードのバランシングなどの用途に適した複数の機能を備えています。

HHF‑SD1の特徴は、リアルタイムSDカードデータロガーを備えていることです。HHF-SD1は、風速、気温を測定し、高精度温度計で使用されるタイプJまたはK熱電対に対応する入力ソケットを備えています。総合熱線標準サーミスタは、低速においても迅速で正確な読み取りを行います。 HHF-SD1は革新的で操作が簡単です。特別なソフトウェアを必要とせずに、SDカードからデータをExcelにダウンロードできます。

仕様
ディスプレイ: 52 x 38 mm
グリーンバックライト付LCD (オン/オフ)
測定単位:
 速度: s/m、km/h、ft/min、knot、mile/h
温度: ℃
センサ構成:ガラスビードサーミスタ
サンプリング時間:
 自動: 1~3600秒  手動: データロガーボタンを1回押しで、一度にデータを保存
メモリカード: SDメモリカード
温度補償: 自動
ディスプレイアップデート: 1秒
データ出力 (RS232/USB):オプションのケーブル/ソフトウェア使用
動作温度: 0~50℃
動作湿度: 85% RH未満
電源: 6個の単4アルカリ電池、または電池 (付属)、または9V電源アダプタ (オプション)
消費電流: 15 mA DC (SDカードまたはバックライトなし)、36 mA (全機能)
重量: 515 g

寸法:
計器: 長さ203 x 幅76 x 奥行38 mm
プローブ: 外径12 mm、長さ280~940 mm
気温測定範囲:0~50℃
分解能: 0.1℃
精度: ± 0.8℃
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF-SD1
HHF-SD1
¥158,690 (税込)
(税抜価格 ¥144,264)
納期: 2 週間
 
熱線風速計/データロガー
アクセサリ
  
HHF-SD1-RP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用熱線プローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
風速計のデータロギング用ソフトウェア、USB/RS232 ケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
¥10,056 (税込)
(税抜価格 ¥9,142)
納期: 2 週間
 
交換用のハードキャリングケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
¥5,552 (税込)
(税抜価格 ¥5,047)
納期: 2 週間
 
ソフトキャリングケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備のACアダプタ(SW-U101-WINソフトウェアが必要)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD
¥25,592 (税込)
(税抜価格 ¥23,265)
納期: 2 週間
 
予備のUSBケーブル(SW-U101-WINソフトウェアが必要)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備のRS232ケーブル
注: 望遠鏡プローブ、2 GB SDカード、 タイプ K 熱電対、ハードキャリーケース、6個の単4アルカリ電池、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.