フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Economical Vane Anemometer with 2.83 Inch (72mm) Diameter Probe

HHF802

Economical Vane Anemometer with 2.83 Inch (72mm) Diameter Probe | HHF802

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
風速計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The HHF802 air velocity meter is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF802 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe. The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF802
HHF802
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Vane anemometer
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWCABLE
SWCABLE
¥35,426 (税込)
(税抜価格 ¥32,205)
納期: 2 週間
 
Software and cable
  
HHF802-RP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Replacement Probe for HHF802
注: Comes with complete operators manual, hard carrying case and 9V battery
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.