フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Test Lead Set Accessories for DMM's

HHM-TL and TL Series

Test Leads | HHM-TL and TL Series

Test Leads

¥3,485 HHM-TL

商品説明

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HHM-TL
¥3,834 (税込)
(税抜価格 ¥3,485)
納期: 2 週間
 
General use test lead set
  
TL-5033
¥2,547 (税込)
(税抜価格 ¥2,315)
納期: 2 週間
 
Heavy duty, general use test lead set
  
HHM18-TL
¥2,365 (税込)
(税抜価格 ¥2,150)
納期: 2 週間
 
Small alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
TL-1027
¥3,014 (税込)
(税抜価格 ¥2,740)
納期: 2 週間
 
Medium alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
TL-1025
¥3,014 (税込)
(税抜価格 ¥2,740)
納期: 2 週間
 
Large alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
HHM60-TL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
One black test lead. Two tip probes (1 long, 1 short). One alligator clip (probe is threaded to take alligator clip)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-1024
TL-1024
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
One red and one black test lead with handle for long and short prod tips (4 included)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-4248
TL-4248
¥5,962 (税込)
(税抜価格 ¥5,420)
納期: 2 週間
 
Safety test lead set with alligator clips. Rated 1000 V, 10 A, Cat III
  
TL-GA
¥3,014 (税込)
(税抜価格 ¥2,740)
納期: 2 週間
 
Test lead set with red grabber, black alligator clip
  
STICK-CABLE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Analog output cable
Ordering Example: (1) HHM-TL General use test lead set, ¥3,485
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.