Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
クランプ式デジタルマルチメーター
» HHM250
クランプメーター|HHM250
HHM250
クランプメーター | HHM250 | オメガエンジニアリング
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
4桁LCD
電流の測定660 AC まで
電圧の測定600 Vac まで
電圧周波数100 Khz まで測定
電流周波数30 Khz まで測定
突入モード 測定および保持
モータースタートアップ電流
電流・電圧測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ページ印刷
Top
商品説明
HHM250 は、ローコストポータブルパッケージで高精度と信頼性を提供する多機能メータのクランプです。クランプは、600 ボルトまで660 アンペアとAC 電圧にAC 電流の測定を考慮に入れます。トラブルシューティングや評価する電気電源を監視するために理想的です。正確な精度でRMS 電圧の電流周波数を測定します。
仕様
数字の表示: 4桁の液晶 (LCD)、最大読み取り6600
ローバッテリ表示: バッテリ
イメージの表示
サンプリング速度: 3回/秒
電源: 1.5V単四アルカリ電池2本 (同梱)
自動電源オフ: 15分
操作温度および湿度: 0~40℃
<70% RH
ストレージ温度および湿度:
-10~60°C、<80% RH
ジャー開口部寸法:約25 mm
寸法: 高さ 209 x 幅 74 x 奥行 36 mm
重量: 約255g
付属品 (同梱): キャリーケース、1.5V
単四電池2本、テストリード、取扱説明書
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
HHM250
お問い合せ下さい
納期:
注文数
RMSメーターをクランプ
注:
キャリーケース、1.5V単四電池2本、テストリード、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >