フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低圧圧力計
低域1.999 inH2O ~ 高域10.04 inH2O

HHP-103

低圧圧力計低域1.999 inH2O ~ 高域10.04 inH2O | HHP-103

低圧圧力計低域1.999 inH2O ~ 高域10.04 inH2O

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高分解能0.001 inH2O
  • 差圧、ゲージ圧 真空を測定
  • 自動範囲設定ディスプレイ
  • 片手で操作可能
  • 頑丈な防水ケース
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHP-103ハンドヘルド圧力計は、 産業または研究室用途向けの片手で操作できる装置です。 カスタム成形ケースにより、湿潤環境で使用できます。 バックライト付きの高コントラストLCDで、データを簡単に読み取ることができます。
HHP-103は、高低の通気ポートを備えた設計により、ゲージ圧、真空、または差圧を測定できます。 より高い精度のために、低域と高域の両方に対応しています。

特性
精度: 高域で0.2% FS
使用温度: -10~50°C (14~122°F)
互換性のある媒体: 乾燥した防腐ガス
電源: 9V電池付属
(約300時間の操作)
ゼロ調整: フロントパネルボタン
ディスプレイ: 3½桁、13 mm (0.5")
バックライト
圧力ポート: チューブフィッティング
0.155" <内径> 0.195"、外径 < 0.24"
Tygon®またはシリコンチューブ
(チューブは付属せず)
寸法: 140 H x 70 W x 26 mm D
(5.50 x 2.75 x 1.00")
重量: 250 g (8.8 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-103
HHP-103
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
圧力計、低:0から1.999 InH2O、最高気温:0から10.04 InH2O
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS200-COVER
OS200-COVER
¥12,414 (税込)
(税抜価格 ¥11,285)
納期: 11 週間
 
保護ラバーブーツ
  
TYTY-732532-50
¥14,427 (税込)
(税抜価格 ¥13,115)
納期: 2 週間
 
15メートル(50')タイゴンチューブ
注: 9V電池、取扱説明書
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.