フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ハンドヘルドスマート圧力計

HHP400

ハンドヘルドスマート圧力計 | HHP400 | オメガエンジニアリング | HHP400
新製品

ハンドヘルドスマート圧力計 | HHP400 | オメガエンジニアリング

¥718,755 HHP460-A

1 year warranty CE
  • バックライト付きディスプレイ
  • オートシャットオフ機能
  • 保護カバー
  • 高精度: ±0.025%
  • 6桁の表示分解能、工学単位を選択可能
  • モバイルデータロギングとUSB接続により機器の設定・データ出力が可能
  • リークテスト機能、リリーフバルブテスト機能
  • 圧力レンジを拡張するテザーセンサアクセサリ
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングのHHP400シリーズは、日々の圧力測定需要に対応する柔軟な機能を備えたポータブル圧力計です。
この高機能なマノメーターは、30以上の工学単位で最大240の測定値を記録することができます。
また、MIN/MAX値の取得、減衰率の調整、オートシャットオフなどの機能も備えています。
HHP400は、各デバイスでフルスケール標準の± 0.025 %までの精度(NISTトレーサブル)を備えています。

HHP400シリーズには、絶対圧、差圧、連成圧モデルがラインナップされています。
差圧式はクリーンで乾燥した非腐食性ガスのみの使用に適しており、絶対圧式、複合ゲージ式、
気圧式は316L SSと互換性のあるガスや液体媒体での使用に適しています。
HHP460モデルには、気圧測定ができるように追加機能がプログラムされています。

HHP400シリーズは、弊社HHP360シリーズ、HHP352シリーズのアップグレード置き換え製品です。
以前ご購入いただいたHHP352、360がHHP400に相当するかどうかは、以下の表を参考にしてください。
製品に関してご不明な点等ございましたら、メールにてお問い合わせください。


PART NUMBER CROSSOVER TABLE

Previous
HHP352/HHP360 Part
Numbers

New and Improved
HHP400
Equivalent Part
Numbers

HHP351-A or HHP352-B

HHP452-B

HHP351-C or HHP352-C

HHP452-C

HHP351-D or HHP352-D

HHP452-D

HHP351-E or HHP352-E

HHP452-E

HHP351-G or HHP352-G

HHP452-G

HHP351-I or HHP352-I

HHP452-I

HHP351-K or HHP352-K

HHP452-K

HHP351-L or HHP352-L

HHP452-L

HHP351-M or HHP352-M

HHP452-M

HHP351-N or HHP352-N

HHP452-N

HHP351-O or HHP352-O

HHP452-O

HHP351-P or HHP352-P

HHP452-P

HHP351-Q or HP352-Q

HHP452-Q

HHP351-R or HHP352-R

HHP452-R

HHP351-T or HHP352-T

HHP452-T

HHP351-U or HHP352-U

HHP452-U

HHP351-V or HHP352-V

HHP452-V

HHP351-W or HHP352-W

HHP452-W

HHP351-X or HHP352-X

HHP452-X

HHP351-Y or HHP352-Y

HHP452-Y

HHP351-Z or HHP352-Z

HHP452-Z

HHP360-A

HHP460-A

HHP360-B

HHP460-B

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HHP452-A
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 16 週間
 
0 to 1 psi, Differential
HHP452-B
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 16 週間
 
0 to 5 psi, Differential
HHP452-C
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 16 週間
 
0 to 100 psi, Differential
HHP452-D
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 16 週間
 
-15 to 15 psi, Compound Gauge
HHP452-I
¥584,799 (税込)
(税抜価格 ¥531,635)
納期: 16 週間
 
0 to 30 psi, Absolute
HHP452-K
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 16 週間
 
0 to 15 psi, Differential
HHP452-L
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 16 週間
 
0 to 50 psi, Differential
HHP452-Q
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 16 週間
 
0 to 15 psi, Absolute
HHP452-R
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 16 週間
 
0 to 100 psi, Absolute
HHP452-T
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 16 週間
 
-15 to 30 psi, Compound
HHP452-U
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 16 週間
 
-15 to 50 psi, Compound
HHP452-V
¥577,455 (税込)
(税抜価格 ¥524,959)
納期: 16 週間
 
-15 to 100 psi, Compound
HHP452-W
¥617,810 (税込)
(税抜価格 ¥561,645)
納期: 3 週間
 
-15 to 300 psi, Compound
HHP452-X
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 16 週間
 
-15 to 500 psi, Compound
HHP452-Y
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 2 週間
 
-15 to 1,000 psi, Compound
HHP452-Z
¥614,411 (税込)
(税抜価格 ¥558,555)
納期: 2 週間
 
-15 to 3,000 psi, Compound
HHP460-A
¥790,631 (税込)
(税抜価格 ¥718,755)
納期: 2 週間
 
0 to 15 psi, Barometric
HHP460-B
¥790,631 (税込)
(税抜価格 ¥718,755)
納期: 2 週間
 
0 to 30 psi, Barometric
Accessories
HHP452-A-TS
¥303,677 (税込)
(税抜価格 ¥276,070)
納期: 16 週間
 
0 to 1 psi, Differential, Tethered Sensor
HHP452-B-TS
¥303,677 (税込)
(税抜価格 ¥276,070)
納期: 16 週間
 
0 to 5 psi, Differential, Tethered Sensor
HHP452-C-TS
¥303,677 (税込)
(税抜価格 ¥276,070)
納期: 16 週間
 
0 to 100 psi, Differential, Tethered Sensor
HHP452-D-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 15 psi, Compound Gauge, Tethered Sensor
HHP452-I-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
0 to 30 psi, Absolute, Tethered Sensor
HHP452-K-TS
¥303,677 (税込)
(税抜価格 ¥276,070)
納期: 16 週間
 
0 to 15 psi, Differential, Tethered Sensor
HHP452-L-TS
¥303,677 (税込)
(税抜価格 ¥276,070)
納期: 16 週間
 
0 to 50 psi, Differential, Tethered Sensor
HHP452-Q-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
0 to 15 psi, Absolute, Tethered Sensor
HHP452-R-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
0 to 100 psi, Absolute, Tethered Sensor
HHP452-T-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 30 psi, Compound, Tethered Sensor
HHP452-U-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 50 psi, Compound, Tethered Sensor
HHP452-V-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 2 週間
 
-15 to 100 psi, Compound, Tethered Sensor
HHP452-W-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 300 psi, Compound, Tethered Sensor
HHP452-X-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 500 psi, Compound, Tethered Sensor
HHP452-Y-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 1,000 psi, Compound, Tethered Sensor
HHP452-Z-TS
¥361,108 (税込)
(税抜価格 ¥328,280)
納期: 16 週間
 
-15 to 3,000 psi, Compound, Tethered Sensor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.