フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力データロガー

HHP9303

圧力データロガー | HHP9303

圧力データロガー

¥97,535 HHP9303

1 year warranty CE
  • 圧力を表示および記録
  • 標準SDメモリーカードにデータを記録、2 GBカード付属
  • 8つの範囲に対応する交換可能なリモートセンサー
  • 圧力範囲変更時の再校正が不要
  • 特別なソフトウェアは不要。Excelへ直接ダウンロード
  • 選択可能な10圧力スケールで表示
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OmegaのHHP9303ハンドヘルド圧力計およびデータロガーは、さまざまな用途に適しています。圧力範囲は、交換可能なリモートセンサーの選択によって指定します。8つの範囲、2、5、10、20、50、100、 200、400 barに対応したセンサーが利用できます。圧力範囲を変更し た場合でも、再校正の必要はありま せん。圧力は選択可能な10圧力スケ ール (bar、psi、Kg/cm2、hPA、kPA、 mmHg、inHg、meters H2O、inH2O、 Atm) で表示できます。
HHP9303は、リアルタイムで圧力読み取り値を表示します。手動、 自動のいずれでも、1秒~9時間のサンプリングレートでデータを記録できます。 読み取り値には日付と時 間情報が付与され、1~16 GB容量 の標準SDメモリーカードに保存できます。ユーザーはカードを外して、直接、またはUSBカードリーダーを使って、ノートパソコンやデスクトップパソコンに挿入できます。ファイルは、".xls"の拡張子で保存されるため、他の特別なソフトウェアを使うことなく、Microsoft Excelで開けます。

特性
精度: ±0.5% FS + 1LSD
使用温度: 0~50°C (32~122°F)
相対湿度: 0~85%
ディスプレイタイプ: 緑色バックライト付きLCD
電源: 6個の単3アルカリ電池
(付属) またはオプションの9 Vdc
アダプター
圧力単位: bar、psi、Kg/cm2、
hPA、kPA、mmHg、inHg、
meters H2O、inH2O、atm
電流の流れ: 37 mA
(バックライト使用時はさらに
12 mAが加算)
圧力媒体: 清浄で乾燥した
防腐ガス
プロセス接続: ½-18 NPTM
データロギングサンプル 1秒~9時間で設定可能
寸法: 177 H x 68 W x 45 mm D
(6.97 x 2.68 x 1.77")
メーター重量: 350 g (0.77 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP9303
HHP9303
¥107,288 (税込)
(税抜価格 ¥97,535)
納期: 2 週間
 
圧力データロガー本体
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
¥4,997 (税込)
(税抜価格 ¥4,543)
納期: 2 週間
 
Soft carrying case for HHP9303
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
¥9,052 (税込)
(税抜価格 ¥8,229)
納期: 2 週間
 
Hard carrying case for HHP9303
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
¥6,169 (税込)
(税抜価格 ¥5,608)
納期: 2 週間
 
AC adapter
HH9303用 圧力センサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHPS100-2
HHPS100-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0~2 bar
  
HHPS100-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0~5 bar
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHPS100-10
HHPS100-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0~10 bar
  
HHPS100-20
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0~20 bar
  
HHPS100-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0~50 bar
  
HHPS100-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0〜100 bar
  
HHPS100-400
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プラグイン圧力センサ 0~400 bar
注: 6個の単3電池、2 GB SDカード、取扱説明書が付属しています。 圧力センサーは別売です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.