フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

デジタル式サウンドレベルデータロガー

HHSL-101

デジタル式サウンドレベルデータロガー | オメガエンジニアリング | HHSL-101

デジタル式サウンドレベルデータロガー | オメガエンジニアリング

¥40,470 HHSL-101

1 year warranty CE
  • 簡単なボタン1つでPCを使用せずにデータロギングを開始/停止
  • プラグアンドプレイUSB 2.0インタフェース―ケーブル、クレイドル、ドック不要
  • 大容量のメモリ―32,000データポイントを追跡して保存し、Excelフォーマットにダウンロード
  • LCDディスプレイにリアルタイムでサウンドレベルを表示
  • A/C周波数重み付け
  • 高速/低速時間重み付け
  • 最大/最小/平均表示
  • 上限/下限アラーム
  • サンプリング時間を選択可能
  • 付属のソフトウェアでデータを分析してグラフに表示、さらに結果を印刷または保存
チャートレコーダ(記録計) / データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHSL-101 は、低コストで小型の電池駆動式サウンドレベルメータです。日/週/月単位で環境のデシベルレベルを無人でロギング(記録)できます。データロギングは、デバイスのボタンを押すだけで開始/停止でき、現場へパソコンを持ち込む必要がありません。

HHSL-101 は、環境騒音や工場騒音の監視以外にも、音響設計時、サウンドシステム設定時、OSHA基準認証検査時のデシベルレベルの測定に最適です。

データログをキャプチャして保存した後、HHSL-101をコンピュータの USBポートに差し込むだけで、Windows® XP/Windows® 7/Windows® 8オペレーティングシステムで稼働しているパソコンに.txtファイルとしてアップロードできます。 HHSL-101の内蔵フラッシュメモリは、最大32,000データポイントまで保存可能です。本製品はサムドライブよりやや大きく、ソフトウェアを内蔵しており、データログファイルを表/グラフ形式に表示したり、Microsoft Excel®にエクスポートすることができます。Excelにエクスポートすると、サウンドレベルデータの高度なトレンド分析や解析、想定外逸脱の早期検出が容易になります。

Specifications
仕様:30~130 dB
分解能: 0.1 dB
精度: ±1.5 dB
メモリ: 32,000 データポイント
通信: USB 1.0/2.0
ソフトウェア: Windows XP/7/8
サンプリングレート: 125 ms、500 ms、1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、60 秒 (ユーザ選択可能)
電源: ½ AA 3.6V 1200 mAh リチウム電池 (付属); ユーザ交換可能
動作電流: 1 mA
動作温度: 0~50°C
動作湿度: 10~90% RH結露なし
保管温度(電池なし): -10~50°C、5~95% RH
寸法: 長さ180 x 幅28 x 厚さ27 mm
重量(電池なし):57 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHSL-101
HHSL-101
¥44,517 (税込)
(税抜価格 ¥40,470)
納期: 2 週間
 
デジタル式サウンドレベルデータロガー
  
OM-EL-BATT
¥4,472 (税込)
(税抜価格 ¥4,065)
納期: 2 週間
 
交換用3.6Vリチウム電池
注: Windowsソフトウェア(CD)、保護キャップ、取付用スタンド、USB延長ケーブル、3.6Vリチウム電池、ユーザマニュアルが付属しています。
Ordering Example: (1) HHSL-101 Digital sound level data logger, ¥40,470
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.