フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

接触/非接触 ポケットレーザータコメーター
積算/カウンター/タイマー機能

HHT13

接触/非接触 ポケットレーザータコメーター積算/カウンター/タイマー機能 | HHT13

接触/非接触 ポケットレーザータコメーター積算/カウンター/タイマー機能

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 動作範囲最大7.6 m (25') (クラス3R可視レーザー)
  • リモート可視アセンブリのサポート、キット内で標準
  • オプションのリモートセンサーの受け入れ
  • TTLパルス出力
  • 自動範囲設定/固定小数点 (ユーザー選択可能)
  • 英語およびメートル定格
  • 三脚取り付けブッシング
  • 対象および低バッテリー インジケーター
  • 頑丈でゴム入りの筐体
  • NISTトレース可能校正証明書同梱
電流・電圧測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHT13はデジタルで、バッテリー電源式、光学ポケットレーザータコメーターで、レーザー光源を使用して反射対象から最大7.6 m (25') を操作します。エルゴノミクスデザインは対象と表示の両方で安全かつ直接のビューを可能にします。その一方で、すべらないゴム表面で片手操作できます。HHT13は、32個の機能を持つタコメーター/計数率計、積算/カウンター、タイマー (ストップウォッチ)です。これは、英語とメートル定格の両方でプログラム可能です。オプションのリモート接触アセンブリ (RCA) とプラグインリモートセンサーのために内蔵されています。HHT13は、TTL互換パルス出力があり、データコレクターとストロボスコープなどのデバイスをトリガします。

特性
ディスプレイ: 5桁の英数字LCD
範囲:
    光学:
5~200,000 rpm
接触*: 0.5~20,000 rpm         (その他の範囲: インチ、フィート、
    ヤード、マイル、cm、m、1時間あたり、         分、秒)
精度:
    光学:
読み取り値の±0.01%
接触*: 読み取り値の±0.05% (rpm)
分解能: 0.001~10 rpm
(速度範囲に依存)
動作範囲: 50 mm~7.6 m
(2"~25')
メモリー: 最大、最小、最後
電力: 1.5 Vdc単三アルカリ電池
2本 (同梱)
環境: 5~40°C
(41~104°F)、80% RH最大
30°C (86°F)
寸法: 176 x 61 x 41 mm (6.9 x 2.4 x 1.6")
重量: 210 g (7オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13
HHT13
¥52,804 (税込)
(税抜価格 ¥48,004)
納期: 2 週間
 
NISTの証明書を使用して、タコメーター/タイマー/積算計
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-KIT
HHT13-KIT
¥79,287 (税込)
(税抜価格 ¥72,079)
納期: 2 週間
 
NISTの証明書、リモート連絡先アセンブリ(RCA)、キャリングケース付きタコメーター/タイマー/積算計
付属品/オプション
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT20-ROS
HHT20-ROS
¥47,272 (税込)
(税抜価格 ¥42,974)
納期: 2 週間
 
2.4メートル(8'')を使用したリモート光センサケーブル、取り付けブラケットと反射テープの305ミリメートル(12 ")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-CC10
HHT13-CC10
¥10,351 (税込)
(税抜価格 ¥9,410)
納期: 2 週間
 
パッド入りのポーチは、タコメータに適合
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-RCA
HHT13-RCA
¥19,525 (税込)
(税抜価格 ¥17,750)
納期: 2 週間
 
リモートコンタクト·アセンブリは、コンタクトチップ(凹凸)及び10cmの線接触車輪を備える
  
HHT13-CTE
¥10,197 (税込)
(税抜価格 ¥9,270)
納期: 4 週間
 
ゴム凹面、凸面ヒントと10cmのコンタクトホイール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-LCW
HHT13-LCW
¥23,370 (税込)
(税抜価格 ¥21,245)
納期: 2 週間
 
RCAで使用するための305ミリメートル(12 ")周囲との線接触ホイール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT-RT-5
HHT-RT-5
¥5,287 (税込)
(税抜価格 ¥4,806)
納期: 2 週間
 
反射テープ1.5メートル(5'')ロール、12ミリメートル(0.5 ")幅
注: * オプションRCA付き。
NISTトレース可能校正証明書、150 x 12 mm (6 x 0.5") の反射テープのストリップ2本、単三電池2個、取扱説明書が付属しています。HHT13-KITには、取扱説明書、NISTトレース可能校正証明書、単三電池2個、T-5反射テープ1.5 m (5')ロール、RCA、デコボコのチップ、10 cm (3.9") 直線接触ホイールが、ラッチングハードカバーキャリーケースに付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.