フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

フェライトコアミニチュアコネクタ | 耐熱: 260℃

HMPW / HFMPW

フェライトコアミニチュアコネクタ | 260℃ | HMPW / HFMPW

フェライトコアミニチュアコネクタ | 260℃

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高温液晶ポリマボディー
  • 電磁波障害(EMI)の抑制のために設計されたオス
  • 耐熱温度:フェライトコアの効果:120℃、LCP 素材: 260℃
  • 簡単なラベル付けのための書き込みウィンドウ
  • アーストーンカラー
  • 環境に配慮したカドミウムなしのLCP シェル
  • 耐久型構造
  • 最大20 AWG(Ø0.8)までの撚線または単線が接続可能
  • 内部ワイヤディバイダー
  • オス型コネクタインピーダンス(± 20%):25 MHz で55 Ω、100 MHz で90 Ω
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

EMI/RFI 抑制のためにモールド成形された、ニッケル- 亜鉛フェライトコアが特長のコネクタ。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ANSIカラー、書き込みウィンドウ付
  
HMPW-K-F
¥1,793 (税込)
(税抜価格 ¥1,630)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマコネクタ、K熱電対、メス型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFMPW-K-M
HFMPW-K-M
¥6,404 (税込)
(税抜価格 ¥5,822)
納期: 10 週間
 
高温用液晶ポリマ及びフェライトコア内蔵コネクタ、K熱電対、オス型
  
HMPW-J-F
¥1,799 (税込)
(税抜価格 ¥1,635)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマコネクタ、J熱電対、メス型
  
HFMPW-J-M
¥6,404 (税込)
(税抜価格 ¥5,822)
納期: 10 週間
 
高温用液晶ポリマ及びフェライトコア内蔵コネクタ、J熱電対、オス型
  
HMPW-T-F
¥1,799 (税込)
(税抜価格 ¥1,635)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマコネクタ、T熱電対、メス型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFMPW-T-M
HFMPW-T-M
¥6,404 (税込)
(税抜価格 ¥5,822)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマ及びフェライトコア内蔵コネクタ、T熱電対、オス型
  
HMPW-E-F
¥1,799 (税込)
(税抜価格 ¥1,635)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマコネクタ、E熱電対、メス型
  
HFMPW-E-M
¥6,404 (税込)
(税抜価格 ¥5,822)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマ及びフェライトコア内蔵コネクタ、E熱電対、オス型
  
HMPW-R/S-F
¥1,799 (税込)
(税抜価格 ¥1,635)
納期: 10 週間
 
高温用液晶ポリマコネクタ、R/S熱電対、メス型
  
HFMPW-R/S-M
¥6,404 (税込)
(税抜価格 ¥5,822)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマ及びフェライトコア内蔵コネクタ、R/S熱電対、オス型
  
HMPW-N-F
¥1,799 (税込)
(税抜価格 ¥1,635)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマコネクタ、N熱電対、メス型
  
HFMPW-N-M
¥6,404 (税込)
(税抜価格 ¥5,822)
納期: 2 週間
 
高温用液晶ポリマ及びフェライトコア内蔵コネクタ、N熱電対、オス型
注: † タイプJ、K、T、E、R、S、およびBはANSI指定です。OMEGALLOYは一般的にナイクロシル-ナイシルとして知られています。
注: タイプU (非補償型) コネクターはタイプB熱電対 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh) とともに使用されます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクタ本体 :
HMPW : 高温用液晶ポリマー、ウィンドウ付き
HFMPW : 高温用液晶ポリマー、フェライトコア内蔵、ウィンドウ付き

(2) 熱電対タイプ :
K : K 熱電対
J : J 熱電対
T : T 熱電対
E : E 熱電対
R/S : R/S 熱電対
G : G 熱電対
C : C 熱電対
D : D 熱電対
U : 補償なしまたはB 熱電対
N : N 熱電対

(3) コネクタタイプ :
M : オス型コネクタ
F : メス型コネクタ
MF : オスメスのペア

(4) RoHS :
オプション選択がない場合 : for Non-ROHS
-ROHS : ROHS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.