フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コネクタ用ソケット/ピン

HPC

コネクタ用ソケット/ピン | HPC | OMEGA | HPC

コネクタ用ソケット/ピン | HPC | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 圧着タイプの取り付け
  • ASTM/ANSI カラーコード付
  • 中空のピン構造
  • 20(Ø0.8)~24 AWG(Ø0.5)撚線
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HPC熱電対コネクタ用ピンは熱電対合金材料から製造されていて、簡単に識別できるようにASTM/ANSIカラーコードが付いています。接点はコネクタアッセンブリ外で圧着され、挿入ツールで適切な空洞に挿入します。それらは特殊な取り外しツールを使用して、コネクタアッセンブリから簡単に取り外すことが可能です。未使用の位置を密封するために、ピンやソケットの代わりに密封プラグを利用できます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HPCシリーズ経済的な設計熱電対ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-IR-P
HPC-IR-P
¥37,718 (税込)
(税抜価格 ¥34,289)
納期: 2 週間
 
中空ピン(オス)鉄(+)20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-IR-S
HPC-IR-S
¥61,895 (税込)
(税抜価格 ¥56,268)
納期: 2 週間
 
ソケット(メス)鉄(+)20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CO-P
HPC-CO-P
¥61,895 (税込)
(税抜価格 ¥56,268)
納期: 2 週間
 
中空ピン(オス)コンスタンタン( - )20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CO-S
HPC-CO-S
¥61,895 (税込)
(税抜価格 ¥56,268)
納期: 2 週間
 
ソケット(メス)コンスタンタン( - )20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CU-P
HPC-CU-P
¥49,517 (税込)
(税抜価格 ¥45,015)
納期: 2 週間
 
中空ピン(オス)銅(+)20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CU-S
HPC-CU-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソケット(メス)銅(+)20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CH-P
HPC-CH-P
¥42,596 (税込)
(税抜価格 ¥38,724)
納期: 2 週間
 
中空ピン(オス)Chromega(+)20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CH-S
HPC-CH-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソケット(メス)Chromega(+)20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AL-P
HPC-AL-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
中空ピン(オス)Alomega( - )20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AL-S
HPC-AL-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソケット(メス)Alomega( - )20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AU-P
HPC-AU-P
¥10,215 (税込)
(税抜価格 ¥9,286)
納期: 2 週間
 
中空ピン(オス)非補償金メッキ、20個パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AU-S
HPC-AU-S
¥13,616 (税込)
(税抜価格 ¥12,378)
納期: 2 週間
 
ソケット(メス)非補償金メッキ、20個パッケージ
アセンブリツール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-IT
MTC-IT
¥27,888 (税込)
(税抜価格 ¥25,353)
納期: 2 週間
 
挿入ツール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-RT
MTC-RT
¥33,252 (税込)
(税抜価格 ¥30,229)
納期: 2 週間
 
取り外しツール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CT
MTC-CT
¥211,849 (税込)
(税抜価格 ¥192,590)
納期: 2 週間
 
頑丈な圧着ツール
  
MTC-HP
¥273 (税込)
(税抜価格 ¥248)
納期: 2 週間
 
密封プラグ

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 空洞部の数 :
5 : 5空洞
12 : 12空洞
24 : 24空洞
41 : 41空洞
55 : 55空洞

(2) コネクター本体 :
MC : オス型インラインコードコネクター
FC : メス型インラインコードコネクター
FF : メス型フランジマウント
SHL : バックシェルケーブルクランプ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.