¥9,265 HPC-AU-P
商品説明
Los contactos HPC de OMEGA constituyen una alternativa económica a los contactos MTC para grandes amperajes. Pueden utilizarse en todos los casos en los que se utilizan los contactos MTC. Los contactos están hechos a partir de materiales de aleación de termocupla de cinta de alta calidad y se encuentran codificados con colores para su fácil identificación. Los contactos se terminan con un engarce fuera del conjunto del conector y se insertan en la cavidad adecuada por medio de una herramienta de inserción. Pueden extraerse de inmediato del conjunto del conector utilizando una herramienta especial de extracción. Existen obturadores selladores disponibles para sellar las posiciones no utilizadas en lugar de clavijas o enchufes. Provistos en tiras en paquetes de 20.Material | Tipo de Termopar (Simbolo ANSI) |
Hierro/Constantan | J |
CHROMEGA™ /ALOMEGA | K |
Cobre/Constantan | T |
CHROMEGA™/Constantan | E |
Clavijas (Macho) | Enchufes (Hembra) | Tipo de Aleación | Codificación Color Letra |
HPC-IR-P | HPC-IR-S | Hierro (+) | BLK M |
HPC-CO-P | HPC-CO-S | Constantan (–) | YEL N |
HPC-CU-P | HPC-CU-S | Cobre (+) | RED C |
HPC-CH-P | HPC-CH-S | CHROMEGA™(+) | WHT P |
HPC-AL-P | HPC-AL-S | ALOMEGA™ (–) | GRN R |
HPC-AU-P | HPC-AU-S | *Enchapado en Oro (No Compensado) | Bandas de Color† |