フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA-4X Thermostats for Heat Tracing Applications

HT-111 & HT-113 Series

Thermostats  | HT-111 & HT-113 Series

Thermostats

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

2 year warranty
  • Adjustable Temperature Ranges
  • Rugged Die Cast Aluminum Enclosure
  • UL Listed, CSA Certified
  • Terminal Block Wiring
  • 22 Amp SPDT Switch Output
温度調節器 (PIDコントローラ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGA™ HT-110 series was designed to meet the demanding temperature requirements of the power and process industries. The NEMA-4X gasketed, die cast aluminum epoxy coated enclosure is weather tight and corrosion resistant. The externally calibrated, tamper resistant adjustment dial is calibrated in degrees Fahrenheit and Celsius and allows easy access for temperature control settings.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HT-113
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
-10 to 60°C (14-140°F) temperature range thermostat
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.