フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用ヒータケーブル

HTCM

高温用ヒータケーブル | HTCM | HTCM

高温用ヒータケーブル | HTCM

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 温度定格700°C
  • 屈曲のない用途向け
  • 1本の撚り線、"D"ニッケル導線
  • セラミック繊維付きのマイカテープ絶縁部
  • ジャケットとステンレス鋼製編組み外装
アクセサリ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGALUX HTCM高温用ヒータケーブルは1本の導線で、超高温用途向けに設計されています。設置できる場所は高温にさらされる環境でも、屈曲の少ないエリアでの使用が推奨されます。このような用途として、オーブン、キルン、または炉があります。ステンレス鋼製の編組み外装により、機械的保護と追加的熱保護を実現しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しい商品仕様はPDFをご覧ください。
  
HTCM-1NI-618S
¥2,453 (税込)
(税抜価格 ¥2,230)
納期: 2 週間
 
高温用ヒータケーブル、線径: 18 AWG、300V、長さ: 1フィートあたりの価格
  
HTCM-1NI-616S
¥2,668 (税込)
(税抜価格 ¥2,425)
納期: 2 週間
 
高温用ヒータケーブル、線径: 16 AWG、300V、長さ: 1フィートあたりの価格
  
HTCM-1NI-614S
¥3,014 (税込)
(税抜価格 ¥2,740)
納期: 2 週間
 
高温用ヒータケーブル、線径: 14 AWG、300V、長さ: 1フィートあたりの価格
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTCM-1NI-612S
HTCM-1NI-612S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
高温用ヒータケーブル、線径: 12 AWG、300V、長さ: 1フィートあたりの価格
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTCM-1NI-610S
HTCM-1NI-610S
¥4,752 (税込)
(税抜価格 ¥4,320)
納期: 2 週間
 
高温用ヒータケーブル、線径: 10 AWG、300V、長さ: 1フィートあたりの価格
注: 注: HTCM / HTSMシリーズでは、ULリストおよびCSA認定は利用できません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.