フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

産業用金属パイプクランプ HANI 温度センサー

HTS-HANI-CLAMP-I

産業用金属パイプクランプ式HANI温度センサ|オメガエンジニアリング

 | HTS-HANI-CLAMP-I

産業用金属パイプクランプ式HANI温度センサ|オメガエンジニアリング

¥176,671 HANI-C-1.0I-M-MA

1 year warranty CE
  • パイプ内部の流体の非侵襲温度測定
  • 設置にプロセスダウンタイムや溶接が不要
  • クランプメカニズムを使用して秒単位で設置
  • 侵襲センサーと同等の ±0.50 ~ ±1.0 °C の精度
  • 応答時間 = 5 秒(t63)、10 秒(t90)
  • パイプ径 1 ~ 2.0 インチのパイプに対応
  • プロセス温度:0 ~ 100 °C
  • さまざまな通信が可能な 8 ピン M12 接続
  • 4 ~ 20 mA ループ電源アナログ出力
  • スマートコア統合による LayerN 接続
  • 特許出願中および IP65 等級
  • センサーの色は変更される場合があります
  • Complete your setup with the IF-001 USB Smart Interface Cable
  • Click here for additional content and here for installation support!
  • Begin with the quick start guide!
Hybrid Temperature Sensors - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

簡単な設置


秒単位で設置可能な HANI™ クランプセンサーs


Omega の革新的なクランプオン設計により、センサーを簡単に設置できます。侵襲センサーとは異なり、HANI™ クランプセンサーは金属パイプの外側に取り付けてパイプ内のプロセス媒体の温度を読み取ります.

  • • 穴開けなし
  • • 溶接なし
  • • ダウンタイムなし


センサーの位置を変える必要がある場合は?クランプを外すだけです!

高い精度と迅速な応答時間


侵襲センサーと同等の性能.


Omega の特許出願中のハイブリッド温度検出プラットフォームは、複数のセンサーと独自のアルゴリズムを使用し、最先端の侵襲センサーと同等の精度と迅速な応答時間を、コストとリスクを伴わずに実現しています.


•産業用金属パイプの場合の精度:±0.5 ~ ±1.0 °C


産業用パイプの公差、表面仕上げ、コーティングはさまざまで、それらが精度に影響を与える可能性があります。現場でユーザー校正を行うと、お客様の特定用途での精度を向上させることができます。無償の Omega SYNC ソフトウェアを使用して、HANI™ クランプセンサーと固定の浸漬センサーで 1 点または 2 点校正を実行します。詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください.


非侵襲・非接触動作


非穿孔、汚染のリスクなし


HANI™ クランプセンサーがパイプを流れるプロセス媒体に接触することはありません。高い流量、腐食性/研磨性液体、ウェイク周波数、ウォーターハンマーによる堆積やセンサーの摩耗または破損などのリスクはありません.


 


システムに適したセンサーの選択


産業用パイプとサニタリーパイプの内外径はさまざまです。用途に合わせて適切なセンサーを選択してください.

 

 

 

weigh3-uf

weigh3-uf

パイプタイプ OD(外径) ID(内径) スケジュール
1.0 インチ産業用パイプ 1.315 インチ 1.049 インチ 40
1.5 インチ産業用パイプ 1.900 インチ 1.610 インチ 40
2.0 インチ産業用パイプ 2.375 インチ 2.067 インチ 40
1.0 インチ産業用パイプ 1.315 インチ 0.957 インチ 80
1.5 インチ産業用パイプ 1.900 インチ 1.500 インチ 80
2.0 インチ産業用パイプ 2.375 インチ 1.939 インチ 80


一般的な用途


新規および既存システムの改修

HANI™ クランプセンサーにアップグレードすることで、総所有コストを削減し、性能を犠牲にすることなく汚染リスクを低減できます.


品質管理とアドホック検出

センサーを秒単位で固定し、ラップトップや PC に接続して、いつでもどこでも測定できます.


既存の侵襲センサーの検証

最先端の侵襲センサーに匹敵する精度を備える HANI™ クランプセンサーは、侵襲センサーの近くに取り付けて、侵襲センサーの精度を検証したり、ドリフトを判定したりできます.

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HANI-C-1.0I-M-MA
¥194,338 (税込)
(税抜価格 ¥176,671)
納期: 2 週間
 
0 ~ 100 °C、4 ~ 20 mA、1.0 インチ産業用金属パイプ
  
HANI-C-2.0I-M-MA
¥226,721 (税込)
(税抜価格 ¥206,110)
納期: 2 週間
 
0 ~ 100 °C、4 ~ 20 mA、2.0 インチ産業用金属パイプ
  
HANI-C-1.0I-M-MA-CAL-3
¥282,625 (税込)
(税抜価格 ¥256,932)
納期: 7 週間
 
0 ~ 100 °C、1.0 インチ産業用金属パイプ、校正証明書付き
  
HANI-C-2.0I-M-MA-CAL-3
¥282,625 (税込)
(税抜価格 ¥256,932)
納期: 7 週間
 
0 ~ 100 °C、2.0 インチ産業用金属パイプ、校正証明書付き
  
HANI-C-2.5I-M-MA
¥202,216 (税込)
(税抜価格 ¥183,833)
納期: 2 週間
 
0 ~ 100 °C、4 ~ 20 mA、2.5 インチ産業用金属パイプ
  
HANI-C-3.0I-M-MA
¥232,767 (税込)
(税抜価格 ¥211,606)
納期: 2 週間
 
0 ~ 100 °C、4 ~ 20 mA、3.0 インチ産業用金属パイプ
  
HANI-C-4.0I-M-MA
¥232,767 (税込)
(税抜価格 ¥211,606)
納期: 2 週間
 
0 ~ 100 °C、4 ~ 20 mA、4.0 インチ産業用金属パイプ
  
HANI-C-2.5I-M-MA-CAL-3
¥282,625 (税込)
(税抜価格 ¥256,932)
納期: 7 週間
 
0 ~ 100 °C、2.5 インチ産業用金属パイプ、校正証明書付き
  
HANI-C-3.0I-M-MA-CAL-3
¥282,625 (税込)
(税抜価格 ¥256,932)
納期: 7 週間
 
0 ~ 100 °C、3.0 インチ産業用金属パイプ、校正証明書付き
  
HANI-C-4.0I-M-MA-CAL-3
¥282,625 (税込)
(税抜価格 ¥256,932)
納期: 7 週間
 
0 ~ 100 °C、4.0 インチ産業用金属パイプ、校正証明書付き
ACCESSORIES
  
IF-001
¥12,623 (税込)
(税抜価格 ¥11,475)
納期: 2 週間
 
Omega Link Smart Probe USB Interface, 2m cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
¥10,333 (税込)
(税抜価格 ¥9,394)
納期: 2 週間
 
8 pin female M12 field mountable connector, straight
  
IF-002
¥27,115 (税込)
(税抜価格 ¥24,650)
納期: 2 週間
 
RS485/Modbus Smart Interface
  
M12.8-T-SPLIT
¥7,360 (税込)
(税抜価格 ¥6,691)
納期: 15 週間
 
Smart Probe M12-8 pin shielded T-Splitter — enables access to I/O pins
  
DM12CAB-8-1-RA
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-3-RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-5-RA
¥11,399 (税込)
(税抜価格 ¥10,363)
納期: 2 週間
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
  
DM12CAB-8-1
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 straight connector
  
DM12CAB-8-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 straight connector
  
DM12CAB-8-5
¥11,399 (税込)
(税抜価格 ¥10,363)
納期: 2 週間
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 straight connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.