フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Heating Tapes with Adjustable Thermostat

HTWAT Series

Heating Tapes for pipes with Adjustable Thermostat | Omega Engineering | HTWAT Series

¥47,445 HTWAT051-002

1 year warranty CE
  • Adjustable Thermostat Control Sets Up to 218°C (425°F)
  • No Additional Control Needed
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Suitable for Electrically Conductive Surfaces
  • Rapid Heat Up
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HTWAT Series silicone rubber heat tapes for pipes with thermostat control are designed for process temperature control, freeze protection, and supplemental heat. Applications include valves, pipe lines, bearings, filter housings, actuators and more. Wrap the flexible heating tape around the desired object you want to heat, set the temperature, and it will maintain heat at the set temperature.

SPECIFICATIONS
Adjustable thermostat: 10 to 218°C (50 to 425°F)
Maximum Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Nominal Watt Density: 6.0 watts/in V (0.009 watts/mm V)
Minimum Bend Radius: 12.7 mm (0.5")
Outer Sheath: Extruded silicone rubber
Construction: Fiberglass knitted and braided
Power Cord: 1.8 m (6') with plug on 120V models, stripped lead ends on 240V models
Power: 120 or 240 Vac
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
120V Versions
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWAT051-002
HTWAT051-002
¥52,190 (税込)
(税抜価格 ¥47,445)
納期: 9 週間
 
120 Volts, 72 Watts, ½inch x 2ft
  
HTWAT051-004
¥52,366 (税込)
(税抜価格 ¥47,605)
納期: 2 週間
 
120 Volts, 144 Watts, ½inch x 4ft
  
HTWAT051-006
¥57,409 (税込)
(税抜価格 ¥52,190)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 216 Watts, ½inch x 6ft
  
HTWAT051-008
¥60,891 (税込)
(税抜価格 ¥55,355)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 288 Watts, ½inch x 8ft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWAT051-010
HTWAT051-010
¥66,451 (税込)
(税抜価格 ¥60,410)
納期: 10 週間
 
120 Volts, 360 Watts, ½inch x 10ft
  
HTWAT101-002
¥52,190 (税込)
(税抜価格 ¥47,445)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 144 Watts, 1inch x 2ft
  
HTWAT101-004
¥55,319 (税込)
(税抜価格 ¥50,290)
納期: 2 週間
 
120 Volts, 288 Watts, 1inch x 4ft
  
HTWAT101-006
¥57,409 (税込)
(税抜価格 ¥52,190)
納期: 2 週間
 
120 Volts, 432 Watts, 1inch x 6ft
  
HTWAT101-008
¥59,719 (税込)
(税抜価格 ¥54,290)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 576 Watts, 1inch x 8ft
  
HTWAT101-010
¥66,451 (税込)
(税抜価格 ¥60,410)
納期: 9 週間
 
120 Volts, 720 Watts, 1inch x 10ft
  
HTWAT201-002
¥74,388 (税込)
(税抜価格 ¥67,625)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 288 Watts, 2inch x 2ft
  
HTWAT201-004
¥79,503 (税込)
(税抜価格 ¥72,275)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 576 Watts, 2inch x 4ft
  
HTWAT201-006
¥84,964 (税込)
(税抜価格 ¥77,240)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 864 Watts, 2inch x 6ft
  
HTWAT201-008
¥87,010 (税込)
(税抜価格 ¥79,100)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 1152 Watts, 2inch x 8ft
  
HTWAT201-010
¥92,131 (税込)
(税抜価格 ¥83,755)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 1440 Watts, 2inch x 10ft
  
HTWAT301-004
¥88,715 (税込)
(税抜価格 ¥80,650)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 864 Watts, 3inch x 4ft
  
HTWAT301-006
¥93,830 (税込)
(税抜価格 ¥85,300)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 1296 Watts, 3inch x 6ft
  
HTWAT301-008
¥97,240 (税込)
(税抜価格 ¥88,400)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 1440 Watts, 3inch x 8ft
  
HTWAT301-010
¥106,112 (税込)
(税抜価格 ¥96,465)
納期: 11 週間
 
120 Volts, 1440* Watts, 3inch x 10ft
240V Versions(supplied without plugs) 240V version is 1800 watts
  
HTWAT102-002
¥51,183 (税込)
(税抜価格 ¥46,530)
納期: 11 週間
 
240 Volts, 144 Watts, 1inch x 2ft
  
HTWAT102-006
¥59,026 (税込)
(税抜価格 ¥53,660)
納期: 9 週間
 
240 Volts, 432 Watts, 1inch x 6ft
  
HTWAT102-008
¥62,101 (税込)
(税抜価格 ¥56,455)
納期: 9 週間
 
240 Volts, 576 Watts, 1inch x 8ft
  
HTWAT302-010
¥104,071 (税込)
(税抜価格 ¥94,610)
納期: 14 週間
 
240 Volts, 1440* Watts, 3inch x 10ft

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


Ordering Example: (1) HTWAT202-008 Heating tape, 2''x 2', 240V, 1440 watts, with integral adjustable thermostat, ¥79,100
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.