フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

環境/プロセス空気 トランスミッター(送信器)
RH/温度と露点 または圧力の出力

HX80シリーズ

環境/プロセス空気 トランスミッター(送信器)RH/温度と露点 または圧力の出力 | HX80シリーズ

環境/プロセス空気 トランスミッター(送信器)RH/温度と露点 または圧力の出力

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

HX80シリーズは湿度プローブのファミリーでさまざまな測定パラメータを精密精度でお届けします。 RH、温度、露点、圧力(psia) 、ppmv、ppmw、gr/ポンドなどこのプローブは高温と高圧の条件を含むほとんどの用途に容易に適合します。

HX85Aはステンレス鋼焼結 フィルター付き湿度/温度ステンレス鋼プローブ、RS232と0~10 Vdc出力RH測定範囲は5~95% (±1%の精度まで)、動作温度-20~120°C (-4~248°F)、露点範囲-40~60°C (-40~140°F)、デフォルト出力: RH、温度、および露点です。

HX85BAはステンレス鋼焼結フィルター付きの湿度/温度/気圧ステンレス鋼焼結フィルター、RS232と0~10 Vdc出力、RH測定範囲は5~95%(±1%までの精度)、露点範囲-40~60°C (-40~140°F)、圧力範囲は気圧、20~1100 mb、動作温度 -20~120°C(-4~248°F)、デフォルト出力:DP、温度、および圧力です。

HXP85はステンレス鋼焼結フィルタ フィルター付きの湿度/温度/高圧ステンレス鋼プローブ、RS232と0~10 Vdc出力、RH測定範囲は5~95% (±1%までの精度)、露点範囲 -40~60°C (-40~140°F)、圧力範囲は0~200 psia、動作温度-20~120°C (-4~248°F)、デフォルト出力: DP、温度、および圧力です。

HX86はステンレス鋼焼結フィルター付きのリモート [1.8 m (6') ケーブル]湿度/高温ステンレス鋼焼結フィルター、RS232と4~20 mA出力、RH測定範囲は5~95% (±1%までの精度)、露点範囲 -40~60°C (-40~140°F)、動作温度 -20~120°C(-4~248°F)、デフォルト出力:RH、温度、および露点、 ディスプレイが付属しています。

HXB86はステンレス鋼焼結フィルター付きのリモート [1.8 m (6') ケーブル]湿度/高温/気温ステンレス鋼プローブ、RS232と4~20 mA出力、 RH測定範囲は5~95% (±1%の精度まで)、 露点範囲-40~60°C (-40 ~ 140°F)、圧力範囲は (気温、20~1100 mb、動作温度 -20~120°C (-4~248°F)、デフォルト出力: DP、温度、および圧力、ディスプレイが付属しています。

HXP86はステンレス鋼焼結フィル ター付きのリモート [1.8 m (6') ケーブル]湿度/高温/圧力ステンレス鋼プローブ、RS232と4~20 mA出力、RH測定範囲は5~95% (±1%の精度まで)、 露点範囲-40~60°C (-40~140°F)、圧力範囲は 0~200 psia、動作温度-20~120°C (-4~248°F)、デフォルト出力: DP、温度、および圧力、ディスプレイが付属しています。HX86Nはステンレス鋼焼結フィルター付きのリモート [1.8 m (6') ケーブル]湿度/高温ステンレス鋼焼結フィルター、RS232と0~10 Vdc出力、RH測定範囲は5~95%(±1%の精度まで)、露点範囲-40~60°C (-40~140°F)、 動作温度-20~120°C(-4~248°F)、デフォルト出力:RH、温度、およびDPです。

特性
RH精度: ±1% RH
温度精度: ±0.5°C
温度測定範囲: 最大10 mAで0~10 Vdc (x3)
RH測定範囲: -20~120°C (-4~248°F)
露点: 5~95%
シリアル出力 (全ユニット): -40~60°C (-40~140°F)
電源要件: RS232C-DTEデバイス、19.2キロボ ー、8ビットデータ、1ストップビット、パリティなし、RS232C
(双方向)
寸法: 18~30 Vdc非調整、
最大50 mA
センサー:
ケーブル長: 19 x 203 mm (3⁄4 x 8")
電子モジュール外形寸法: 1.8 m (6')、より長い
長さにはカスタマーサービスにお問い合わせください
取り付けセンター: 13 幅x 9.4長x 5.6 cm奥行
(5.1 x 3.7 x 2.2")
センサー圧力定格: 11.5 x 7.9 cm
(4.53 x 3.11")
センサー焼結フィルター: 最大200 psia
素材: 40ミクロン
測定パラメータ: ステンレス鋼
出力情報: RH/温度
電気出力: RH、温度、DP
測定パラメータ: 0~10 Vdc (x3)
圧力測定範囲: RH/温度/気圧
圧力精度: 10~1100 mb
出力情報: ±5 mb
電気出力: RH、温度、圧力
測定パラメータ: 0~10 Vdc (x3)
圧力測定範囲: RH/温度/高圧
圧力精度: 0~200 psia
出力情報: ±0.75 psi
電気出力: RH、温度、圧力
測定パラメータ: 0~10 Vdc (x3)
出力情報: RH/高温
電気出力: RH、温度、DP
アラームリレー: 4~20 mA (x3)
デジタルディスプレイ: (x2)
測定パラメータ: LCD、2行
圧力測定範囲: RH/高温/絶対圧力
圧力精度: 0~200 psia
出力情報: ±0.75 psi
電気出力: RH、温度、圧力
アラームリレー: 4~20 mA (x3)
測定パラメータ: (x2)
圧力測定範囲: RH/高温/気圧
圧力精度: 10~1100 mb
出力情報: ±5 mb
電気出力: RH、温度、圧力
アラームリレー: 4~20 mA (x3)
デジタルディスプレイ: (x2)
測定パラメータ: LCD、2行
出力情報: RH/高温
電気出力: RH、温度、DP
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HX85A
¥260,596 (税込)
(税抜価格 ¥236,905)
納期: 2 週間
 
RH / DP /温度トランスミッタ、0から10 Vdcの出力
  
HX85BA
¥316,437 (税込)
(税抜価格 ¥287,670)
納期: 18 週間
 
RH / TEMP /バートランスミッタ、0から10 Vdcの出力
  
HX85PA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RH / TEMP /プレストランスミッタ、0から10 Vdcの出力
  
HX86A
¥421,168 (税込)
(税抜価格 ¥382,880)
納期: 18 週間
 
リモートディスプレイを持つRH / DP /高温タイプトランスミッタ、2アラーム、プロセス出力
  
HX86BA
¥509,707 (税込)
(税抜価格 ¥463,370)
納期: 18 週間
 
リモート·ディスプレイ、2つのアラーム、プロセス出力を持つRH /プレス/高温タイプトランスミッタ
  
HX86N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RH / DP /高温タイプトランスミッタ、0から10 Vdcの出力
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥17,714 (税込)
(税抜価格 ¥16,104)
納期: 2 週間
 
非安定化電源、16〜23 VDC、300mA以下、ネジ端子
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、米国プラグ、90から264 VAC入力、24 VDC出力、400ミリアンペア、ねじ端子、UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、米国プラグ、90から264 VAC入力、24 VDC出力、400ミリアンペア、ねじ端子、UL
  
PSR-24L-230
¥22,919 (税込)
(税抜価格 ¥20,835)
納期: 2 週間
 
安定化電源、ヨーロッパプラグ、230 VAC入力、24 VDC出力、400ミリアンペア、取り除かリード、CE
  
HX80B-SENSOR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
HX85BA交換用センサモジュール
  
HX80P-SENSOR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
HX85PA交換用センサモジュール
注: 取扱説明書とNIST証明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.