フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

相対湿度トランスミッタ(送信機)
壁掛け式、ダクト取り付け式、および リモートプローブモデル

HX92Bシリーズ

相対湿度トランスミッタ(送信機)壁掛け式、ダクト取り付け式、および リモートプローブモデル | HX92Bシリーズ

相対湿度トランスミッタ(送信機)壁掛け式、ダクト取り付け式、および リモートプローブモデル

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 4~20 mA、0~1 Vdc、 0~5 Vdcまたは 0~10 Vdc出力
  • ±2.5%の高精度 (20~80%相対湿度)
  • 頑丈な工業用防沫筐体 NEMA 13 (IP54)
  • ダクト取り付けモデルおよ リモートプローブモデルでダクト取り付けキットが付属
温湿度計測器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HX92Bシリーズトランスミッタでは、相対湿度の遠隔および現場のモニタリングを行うことができます。電圧タイプと2線式の電流出力タイプがあります。トランスミッタ出力は、線形 化および温度補償されています。 電流出力モデルでは、測定デバイスからの距離を問わず遠隔地でも送信機の設置が可能になります。すべてのモデルに高精度デジタルセンサが装備されています。クリーニングの際に簡単に取り外し可能なステンレス鋼メッシュタイプフィルターがセンサを保護します。取り付けネジは、頑丈なポリカーボネート筐体内に 簡単にアクセスが可能で、NEMA 13 (IP54) の仕様に合わせて電子機器を保護します。

特性
入力電圧範囲: 24 Vdc 公称
    HX92B シリーズ: 9~24 Vdc
    HX92BV2シリーズ: 12~24 Vdc
測定範囲: 0~100% RH
精度: ±2.5% (20~80% RH)。±3.5% (5~20%および80~95% RH)。±4% (0~5%および 95~100% RH)
出力:
    HX92BC:
4~20 mA
    (0~100% RH)
    HX92BV0: 0~1 Vdc
    (0~100% RH)
    HX92BV1: 0~5 Vdc
    (0~100% RH)
    HX92BV2: 0~10 Vdc
    (0~100% RH)
相対湿度温度補償: -30~75°C
相対湿度応答速度: 標準8秒
再現性: ±0.1% RH
サンプリングレート: 4秒毎に1回
ハウジング: グレーポリカーボネート、
NEMA 13 (IP54)
接続: 液密ナイロン、ネオプレングランド付、0.09~0.265" 径ケーブル用。
内部5ポジション端子ブロックは14~22ゲージワイヤーに適合
寸法:
    HX92B(*) (プローブなし):
長さ65 x 幅50 x 奥行34.8 mm
    TP-SP (ショートプローブ): 外径 16 x 長さ71.88 mm
重量:
    HX92B(*):
124 g
    HX92B(*)-D: 132 g
    HX92B(*)-RP1: 230 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92BC
HX92BC
¥72,688 (税込)
(税抜価格 ¥66,080)
納期: 2 週間
 
壁は、20ミリアンペア相対湿度トランスミッタ、マウント4
  
HX92BC-D
¥78,700 (税込)
(税抜価格 ¥71,545)
納期: 18 週間
 
ダクトは、相対湿度トランスミッタ4〜20 mAの電流をマウントします。
  
HX92BC-RP1
¥99,000 (税込)
(税抜価格 ¥90,000)
納期: 2 週間
 
リモートプローブの相対湿度トランスミッタ、4〜20ミリアンペア
  
HX92BV0
¥79,519 (税込)
(税抜価格 ¥72,290)
納期: 12 週間
 
壁は相対湿度トランスミッタ、0〜1ボルトの出力をマウント
  
HX92BV1
¥72,087 (税込)
(税抜価格 ¥65,534)
納期: 12 週間
 
壁は相対湿度トランスミッタ、0〜5ボルトの出力をマウント
  
HX92BV2
¥72,688 (税込)
(税抜価格 ¥66,080)
納期: 12 週間
 
壁は相対湿度トランスミッタ、0〜10ボルトの出力をマウント
  
HX92BV0-D
¥78,700 (税込)
(税抜価格 ¥71,545)
納期: 18 週間
 
ダクトは、0から1ボルトの出力を相対湿度トランスミッタをマウントします。
  
HX92BV1-D
¥78,700 (税込)
(税抜価格 ¥71,545)
納期: 18 週間
 
ダクトは、0から5ボルトの出力を相対湿度トランスミッタをマウントします。
  
HX92BV2-D
¥78,700 (税込)
(税抜価格 ¥71,545)
納期: 18 週間
 
ダクトは、10ボルトの出力に相対湿度トランスミッタ、0をマウントします。
  
HX92BV0-RP1
¥93,836 (税込)
(税抜価格 ¥85,305)
納期: 12 週間
 
リモートプローブの相対湿度トランスミッタ、0〜1ボルトの出力
  
HX92BV1-RP1
¥93,836 (税込)
(税抜価格 ¥85,305)
納期: 12 週間
 
リモートプローブの相対湿度トランスミッタ、0〜5ボルトの出力
  
HX92BV2-RP1
¥93,836 (税込)
(税抜価格 ¥85,305)
納期: 12 週間
 
リモートプローブの相対湿度トランスミッタ、0〜10ボルトの出力
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92-CAL
HX92-CAL
¥34,711 (税込)
(税抜価格 ¥31,555)
納期: 2 週間
 
キャリブレーション·キット、11および75%相対湿度の標準
  
TH-RP
¥34,881 (税込)
(税抜価格 ¥31,710)
納期: 2 週間
 
3メートル(10 ')ケーブルおよびM12コネクタ付きフィールド交換リモートプローブ
  
TH-SP
¥33,360 (税込)
(税抜価格 ¥30,327)
納期: 12 週間
 
フィールド交換71.88のLミリ(2.83 ')M12コネクタ付短いプローブ
  
IND-KIT
¥3,482 (税込)
(税抜価格 ¥3,165)
納期: 2 週間
 
スペアダクトはHX92Bダクトマウントおよびリモートプローブモデル用マウントキット。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.