フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、標準ダブルコネクタ
耐熱:180℃

ICIN-DUAL

シース熱電対、標準ダブルコネクタ | ICIN-DUAL
 | OMEGA | ICIN-DUAL

シース熱電対、標準ダブルコネクタ | ICIN-DUAL | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 標準の長さ300 mm
  • 外径1.5~6.0 mm
  • 304、310、316、321 SS、インコネル® またはSuper OMEGACLAD™ XL シース
  • ガラス入りナイロンコネクタ本体耐熱 温度 220°C
  • 組み合わせ用コネクタ、ケーブルクランプ、安全クリップは別売になります。
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対 シース外径
mm
接地
非接地 露出
J
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
ICIN-116G-12-DUAL
ICIN-18G-12-DUAL
ICIN-316G-12-DUAL
ICIN-14G-12-DUAL
ICIN-116U-12-DUAL
ICIN-18U-12-DUAL
ICIN-316U-12-DUAL
ICIN-14U-12-DUAL
ICIN-116E-12-DUAL
ICIN-18E-12-DUAL
ICIN-316E-12-DUAL
ICIN-14E-12-DUAL
J
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
ICSS-116G-12-DUAL
ICSS-18G-12-DUAL
ICSS-316G-12-DUAL
ICSS-14G-12-DUAL
ICSS-116U-12-DUAL
ICSS-18U-12-DUAL
ICSS-316U-12-DUAL
ICSS-14U-12-DUAL
ICSS-116E-12-DUAL
ICSS-18E-12-DUAL
ICSS-316E-12-DUAL
ICSS-14E-12-DUAL
K
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
CAIN-116G-12-DUAL
CAIN-18G-12-DUAL
CAIN-316G-12-DUAL
CAIN-14G-12-DUAL
CAIN-116U-12-DUAL
CAIN-18U-12-DUAL
CAIN-316U-12-DUAL
CAIN-14U-12-DUAL
CAIN-116E-12-DUAL
CAIN-18E-12-DUAL
CAIN-316E-12-DUAL
CAIN-14E-12-DUAL
K
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
CASS-116G-12-DUAL
CASS-18G-12-DUAL
CASS-316G-12-DUAL
CASS-14G-12-DUAL
CASS-116U-12-DUAL
CASS-18U-12-DUAL
CASS-316U-12-DUAL
CASS-14U-12-DUAL
CASS-116E-12-DUAL
CASS-18E-12-DUAL
CASS-316E-12-DUAL
CASS-14E-12-DUAL
E
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
CXIN-116G-12-DUAL
CXIN-18G-12-DUAL
CXIN-316G-12-DUAL
CXIN-14G-12-DUAL
CXIN-116U-12-DUAL
CXIN-18U-12-DUAL
CXIN-316U-12-DUAL
CXIN-14U-12-DUAL
CXIN-116E-12-DUAL
CXIN-18E-12-DUAL
CXIN-316E-12-DUAL
CXIN-14E-12-DUAL
E
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
CXSS-116G-12-DUAL
CXSS-18G-12-DUAL
CXSS-316G-12-DUAL
CXSS-14G-12-DUAL
CXSS-116U-12-DUAL
CXSS-18U-12-DUAL
CXSS-316U-12-DUAL
CXSS-14U-12-DUAL
CXSS-116E-12-DUAL
CXSS-18E-12-DUAL
CXSS-316E-12-DUAL
CXSS-14E-12-DUAL
T
インコネル
1.6
3.2
4.8
6.4
CPIN-116G-12-DUAL
CPIN-18G-12-DUAL
CPIN-316G-12-DUAL
CPIN-14G-12-DUAL
CPIN-116U-12-DUAL
CPIN-18U-12-DUAL
CPIN-316U-12-DUAL
CPIN-14U-12-DUAL
CPIN-116E-12-DUAL
CPIN-18E-12-DUAL
CPIN-316E-12-DUAL
CPIN-14E-12-DUAL
T
304 SS
1.6
3.2
4.8
6.4
CPSS-116G-12-DUAL
CPSS-18G-12-DUAL
CPSS-316G-12-DUAL
CPSS-14G-12-DUAL
CPSS-116U-12-DUAL
CPSS-18U-12-DUAL
CPSS-316U-12-DUAL
CPSS-14U-12-DUAL
CPSS-116E-12-DUAL
CPSS-18E-12-DUAL
CPSS-316E-12-DUAL
CPSS-14E-12-DUAL
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください。
標準コネクタ(デュアル)
  
CASS-116G-12-DUAL
¥29,706 (税込)
(税抜価格 ¥27,005)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CASS-18G-12-DUAL
¥29,920 (税込)
(税抜価格 ¥27,200)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CASS-316G-12-DUAL
¥30,586 (税込)
(税抜価格 ¥27,805)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:4.8 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CASS-14G-12-DUAL
¥32,780 (税込)
(税抜価格 ¥29,800)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:6.4 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CAIN-116G-12-DUAL
¥30,509 (税込)
(税抜価格 ¥27,735)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CAIN-18G-12-DUAL
¥30,509 (税込)
(税抜価格 ¥27,735)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CAIN-316G-12-DUAL
¥31,416 (税込)
(税抜価格 ¥28,560)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:4.6 mm、長さ:300 mm、接地型
  
CAIN-14G-12-DUAL
¥34,150 (税込)
(税抜価格 ¥31,045)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:6.4 mm、長さ:300 mm、接地型
【別売アクセサリ】組み合わせ用コネクタ、ケーブルクランプ、安全クリップ
  
DTC-J-F
¥6,082 (税込)
(税抜価格 ¥5,529)
納期: 2 週間
 
Type Dual Connector— Mating Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDTC-K-F
DTC-K-F
¥6,082 (税込)
(税抜価格 ¥5,529)
納期: 10 週間
 
Type Dual Connector— Mating Connector
  
DTC-E-F
¥6,082 (税込)
(税抜価格 ¥5,529)
納期: 2 週間
 
Type Dual Connector— Mating Connector
  
DTC-T-F
¥6,082 (税込)
(税抜価格 ¥5,529)
納期: 10 週間
 
Type Dual Connector— Mating Connector
  
PCLM-DTC
¥976 (税込)
(税抜価格 ¥887)
納期: 2 週間
 
CABLE CLAMP

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
IC : J熱電対
CA : K熱電対
CX : E熱電対
CP : T熱電対

(2) シース材質 :
IN : INC
SS : 304 SS

(3) シース外径 :
116 : 1.6mm
18 : 3.2 mm
316 : 4.8 mm
14 : 6.4 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長さ :
12 : 300 mm
CUSTOM : カスタム (カスタマーサービスにお問い合わせください)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.