フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、セラミック標準コネクタ
耐熱:650℃

ICSS-NHX

シース熱電対、セラミック標準コネクタ | ICSS-NHX | OMEGA | ICSS-NHX

シース熱電対、セラミック標準コネクタ | ICSS-NHX | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NHX型セラミックコネクタ付
  • 304SS,310SS,316SS,321SS、Inconel、Super OMEGACLAD XLシース
  • 標準サイズのチューブクランプ付
  • 別売のメス型コネクタで簡単に識別可能な書き込みエリア
熱電対 - 関連する商品を探す
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
シース熱電対、セラミック標準コネクタ(NHX型)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAXL-18U-12-NHX
CAXL-18U-12-NHX
¥21,318 (税込)
(税抜価格 ¥19,380)
納期: 2 週間
 
K熱電対、XLシース(外径 3.2mm)、300 mm、非接地

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) タイプ :
IC : J熱電対
CA : K熱電対
NN : N熱電対
CX : E熱電対
CP : T熱電対

(2) シース材質 :
SS : 304 SS (310・316・321 SSはカスタマーサービスにご連絡ください)
IN : INC
XL : XL (K・Nのみ)

(3) シース外径 :
116 : 1.6 mm
18 : 3.2 mm
316 : 4.6 mm
14 : 6.4 mm

(4) 温接点 :
E : 露出
G : 接地
U : 非接地

(5) シース長さ :
12 : 300mm
18 : 450mm
24 : 600mm
CUSTOM : カスタム (最大120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.