フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors

(*)SS Series PFA Coated

PFAコーティング熱電対 | オメガエンジニアリング | (*)SS Series PFA Coated

PFAコーティング熱電対 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 電池電解液
  • メッキ槽
  • 陽極酸化槽
  • 過酷な環境
熱電対 / 測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PFAコーティング熱電対は産業環境と実験室環境において苛性または腐食性の化学溶液の温度を測定する必要がある場合、完璧なソリューションです。 PFAの優れた耐腐食性により、硫酸、塩酸、硝酸、およびクロム酸に加え、苛性化合物の温度の測定が可能です

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theICSS-116G-12-PFA
ICSS-116G-12-PFA
¥25,311 (税込)
(税抜価格 ¥23,010)
納期: 2 週間
 
1/16' PFAコーティングプローブ、タイプJ、12'長さ
  
ICSS-116G-18-PFA
¥28,512 (税込)
(税抜価格 ¥25,920)
納期: 2 週間
 
1/16' PFAコーティングプローブ、タイプJ、18'長さ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCASS-116G-24-PFA
CASS-116G-24-PFA
¥30,415 (税込)
(税抜価格 ¥27,650)
納期: 5 週間
 
1/16' PFAコーティングプローブ、タイプK、24'長さ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCASS-18G-18-PFA
CASS-18G-18-PFA
¥26,989 (税込)
(税抜価格 ¥24,535)
納期: 2 週間
 
1/8' PFAコーティングプローブ、タイプK、18'長さ
注: * PFAコーティング前。 † 他の長さでも注文できます。カスタマーサービスにお問い合わせください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対タイプ :
ICSS : 鉄ーコンスタンタン タイプJ
CASS : Chromega-Alomega タイプK
CPSS : 銅 - コンスタンタン タイプT
CXSS : Chromega - コンスタンタン タイプE

(2) シースの外径&端末 :
116G : 1/16インチ接地
18G : 1/8インチ接地
14G : 1/4インチ接地

(3) シースの長さ :
12 : 12インチ
18 : 18インチ
24 : 24インチ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.