フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SERIES IEF INSERTION ELECTROMAGNETIC FLOW TRANSMITTER

IEF-SERIES

SERIES IEF INSERTION ELECTROMAGNETIC FLOW TRANSMITTER | IEF-SERIES

SERIES IEF INSERTION ELECTROMAGNETIC FLOW TRANSMITTER

¥714,745 IEF-EB-PG-COM

2 year warranty
  • Field configurable setup display for a variety of application configurations with one model
  • High performance accuracy that is maintained through changes in temperature, density or viscosity
  • Quick and easy ordering and set up with Setup Wizard and installation tool
  • Reduced costs, long product life, and minimal maintenance requirements with no moving parts to wear or break
電磁流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The Series IEF Insertion Electromagnetic Flow Transmitter is an adjustable insertion flowmeter featuring electromagnetic technology that accurately and reliably measures fluid velocity in addition to providing several continuous signal outputs. This series is specifically designed to offer superior performance paired with simple installation and use. One unit is adjustable to fit pipe sizes from 4 to 36" (102 to 914 mm), and offers several output options including selectable BACnet MS/TP or Modbus® RTU communications protocol over 2-wire RS-485 in addition to the standard analog, frequency and alarm outputs.

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
IEF-HN-10
¥1,097,217 (税込)
(税抜価格 ¥997,470)
納期: 6 週間
 
1%RD 4-10"PIPE 1"MNPT PG(2)10'
IEF-HN-10-LCD
¥1,194,721 (税込)
(税抜価格 ¥1,086,110)
納期: 6 週間
 
1%RD 4-10"PIPE 1"MNPT PG(2)10' LCD
IEF-HN-10-COM
¥1,213,769 (税込)
(税抜価格 ¥1,103,426)
納期: 6 週間
 
1%RD 4-10"PIPE 1"MNPT PG(2)10' COM
IEF-HN-10-LCD-COM
¥1,293,578 (税込)
(税抜価格 ¥1,175,980)
納期: 5 週間
 
1%RD 4-10"PIPE 1"MNPT PG(2)10' LCD COM
IEF-SN-CND
¥597,611 (税込)
(税抜価格 ¥543,283)
納期: 6 週間
 
1%FS 4-36"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC
IEF-SN-CND-COM
¥711,875 (税込)
(税抜価格 ¥647,159)
納期: 6 週間
 
1%FS 4-36"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC COM
IEF-SN-CND-COM-LCD
¥807,098 (税込)
(税抜価格 ¥733,725)
納期: 6 週間
 
1%RD 4-36"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-HN-CND-LCD-CC
¥1,210,501 (税込)
(税抜価格 ¥1,100,455)
納期: 5 週間
 
1%RD 4-10"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD
IEF-SB-PG-LCD
¥692,834 (税込)
(税抜価格 ¥629,849)
納期: 6 週間
 
1%RD 4-36"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD
IEF-SB-PG-LCD-COM
¥797,588 (税込)
(税抜価格 ¥725,080)
納期: 5 週間
 
1%RD 4-36"PIPE 1"MNPT PG16 LCD COM
IEF-SN-CND-LCD
¥692,834 (税込)
(税抜価格 ¥629,849)
納期: 6 週間
 
1%FS 4-36"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD
IEF-FN-CND-COM-LCD
¥883,012 (税込)
(税抜価格 ¥802,738)
納期: 6 週間
 
1%FS 4"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-IN-CND-COM-LCD
¥883,012 (税込)
(税抜価格 ¥802,738)
納期: 6 週間
 
1%FS 6"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-EN-CND-COM-LCD
¥881,271 (税込)
(税抜価格 ¥801,155)
納期: 6 週間
 
1%FS 8"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-TN-CND-COM-LCD
¥881,271 (税込)
(税抜価格 ¥801,155)
納期: 6 週間
 
1%FS 10"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-GN-CND-COM-LCD
¥759,232 (税込)
(税抜価格 ¥690,211)
納期: 6 週間
 
10-36"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-LN-CND-COM-LCD
¥759,232 (税込)
(税抜価格 ¥690,211)
納期: 6 週間
 
4-10"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD COM
IEF-FB-PG-COM
¥786,220 (税込)
(税抜価格 ¥714,745)
納期: 6 週間
 
4"PIPE 1"MBSPT PG16 COM
IEF-IB-PG-COM
¥786,220 (税込)
(税抜価格 ¥714,745)
納期: 6 週間
 
6"PIPE 1"MBSPT PG16 COM
IEF-EB-PG-COM
¥786,220 (税込)
(税抜価格 ¥714,745)
納期: 6 週間
 
8"PIPE 1"MBSPT PG16 COM
IEF-TB-PG-COM
¥786,220 (税込)
(税抜価格 ¥714,745)
納期: 6 週間
 
10"PIPE 1"MBSPT PG16 COM
IEF-GB-PG-COM
¥664,016 (税込)
(税抜価格 ¥603,651)
納期: 6 週間
 
10-36"PIPE 1"MBSPT PG16 COM
IEF-LB-PG-COM
¥664,016 (税込)
(税抜価格 ¥603,651)
納期: 6 週間
 
4-10"PIPE 1"MBSPT PG16 COM
IEF-LN-CND
¥549,753 (税込)
(税抜価格 ¥499,775)
納期: 6 週間
 
4-10"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC COM
IEF-LN-CND-LCD
¥644,969 (税込)
(税抜価格 ¥586,335)
納期: 6 週間
 
4-10"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC LCD
IEF-LN-CND-COM
¥664,016 (税込)
(税抜価格 ¥603,651)
納期: 6 週間
 
4-10"PIPE 1"MNPT 1/2"NPTC COM

製品マニュアル:

ダウンロード IEF-Series Manual
ダウンロード IEF-Series Quick Start Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.