フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ホイートストンブリッジ
インラインシグナルコンディショナ

IN-UVIシリーズ

ホイートストンブリッジインラインシグナルコンディショナ | IN-UVIシリーズ

ホイートストンブリッジインラインシグナルコンディショナ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

供給電圧:22~32 Vdc
入力電流:起動時200 mA (最大90 mA)
電流出力:4~20 mA、 12 mA 0± 8 mA
電圧出力: 0~5、0~10、±5、±10 Vdc

特性
供給電圧: 22~32 Vdcの出力絶縁
入力と出力の分離:500 Vdc             静電容量: 0.22 µF
抵抗: 100 MΩ
入力電流: 最大90 mA
(200 mAの供給能力が必要)
電圧出力: ±5ボルト、±10ボルト@最大2 mA
出力抵抗: 60 Ω
ノイズ: 10 mV Peak to Peak値@ 3 mV/V
電圧モード(10 Vdc)20 uA Peak to Peak電流モード
回路ショート防止: 有 +Output -Output
電流出力: 4~20 mA、12 mAゼロ±8 mA出力フィールド
プログラム可能
最大負荷抵抗: 700 Ω @ 20 mA
動作温度: -20~60°C
応答速度: 200 uS(0~63%)
励振電圧: 5または10フィールド
プログラム可能
励起最大電流: 30 mA @ 10 Vdc
センサ入力範囲: V 0.5ごとに0.5 mV/V~4 mV
シャント校正: 有、遠隔作動
耐環境性: IP65
長期ゼロドリフト: 0.1%/年
温度影響:
    ゼロ:
0.001%/°F(自動ゼロフロントエンド)
範囲: 0.0025%/°F
リニア: 0.01%
調整範囲:
    ゼロ:
±30%
範囲: ±20% 微調整 ±40% 粗調整
調整箇所: 背面コネクタエンドキャップ
EMCの影響: <0.1%、en 61326-1
(工業)準拠
寸法:

ブリッジ励起:
5 Vdcまたは10 Vdc
ブリッジ感度: 1~8 mV/V @ 5 Vdc EXC、0.5~4 mV/V @ 10 Vdc EXC
ブリッジ抵抗: 350~5000 Ω*
* 時定数0~63%(200 µS 350 Ωブリッジ/
1.2 mS 5000 Ωブリッジ)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIN-UVI
IN-UVI
¥492,798 (税込)
(税抜価格 ¥447,998)
納期: 2 週間
 
ホイートストンブリッジインライン信号調整装置
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12.5-S-F-FM
M12.5-S-F-FM
¥10,692 (税込)
(税抜価格 ¥9,720)
納期: 8 週間
 
5-pin M12コネクタ/ケーブルグランド付き、センサ接続
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
¥10,333 (税込)
(税抜価格 ¥9,394)
納期: 2 週間
 
8ピンM12コネクタ/ケーブルグランド付き、入力/出力接続

製品マニュアル:

ダウンロード Inline Signal Conditioner
ダウンロード Inline Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.