フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度ロガー(熱電対)/送信機
イーサネット接続

iSD-TC

無線温度ロガー(熱電対)/イーサネット接続 | ISD-TC | OMEGA | iSD-TC

無線温度ロガー(熱電対)/イーサネット接続 | ISD-TC | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 仮想グラフ式記録計
  • Webサーバー
  • デュアル熱電対 (10タイプ)
  • 電子メールまたは携帯メールによるアラーム
  • 数年分のデータを一般的なSDカードに記録
  • 特別なソフトウェアは必要なし
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ iSD-TC は、コンピューターサーバ室、クリーンルーム、研究室、美術館、倉庫、 遠隔施設などの重要な機器や場所において、ウェブベースの温度のモニターを行います。
特別なソフトウェアなしでウェブブラウザーのみを使用し、イーサネットネットワークまたはインターネットの2つの独立した熱電対チャンネルで温度を確認し、記録します。
電子メールアラーム
この装置は、温度がユーザーの設定するセットポイント付近の値を示す場合に、アラームを発報します。 アラームは電子メールにより (携帯電話やPDAへのメールを含む)、 個人またはグループ配信リストへ通知できます。
物理的な脅威
OMEGA iSD-TCには、一般的なアラームセンサーと連携する2つの接点閉鎖用のネジ端子が含まれます。 ユーザーは、ドアが開き、窓が壊され、あるいは火災スプリンクラーが起動する場合にアラームを送信するように、iSDモニターを設定できます。
停電
iSDモニターは、AC電源を喪失した場合にアラームを発報できます。 iSD-TCは、標準の9ボルトアルカリ電池 (付属) により、2日間継続してデータを収集できます。 停電によりイーサネットネットワークが無効の場合でも、データの記録が妨げられることはありません。
ローカルアラーム
OMEGA iSDモニターは、ユーザーが選択したアラーム条件で制御される、2つの1.5 A出力リレーを備えています。リレーは、例えばフラッシュライトとサイレンを発報して、 現場付近のスタッフに警報を伝えられます。
分かりやすいウェブベースの設定ページを参照して、2つの温度入力、高低のセットポイント、接点閉鎖で発動するアラーム条件の項目ごとに、 2つのリレーをプログラムできます。
条件がノーマル状態に戻った場合にリレーが停止するように、または、リレーはラッチされたままで、手動リセットを要求するようにプログラムできます。
ウェブ上でチャートやグラフを閲覧
OMEGA iSDの機能により、ウェブページ上にリアルタイムの読み取り値を表示できます。温度グラフを表示し、ExcelやVisual Basicのようなスプレッドシートやデータ取得プログラムで使用するための標準形式にデータを変換します。
ウェブページ上の仮想グラフは、 リアルタイムでLANまたはインターネットでグラフを記録できるJAVA™ アプレットです。OMEGA iSDを利用すれば、時間やお金を掛けずに、データを記録、グラフ化する独自のソフトウェアプログラムを習得できます。

特性
センサー熱電対入力
温度範囲:
右表示の熱電対表を参照してください
温度精度: 右表示の熱電対表を参照してください
分解能: 1°/0.1°
温度の安定性: 0.08℃/°C
熱電対低温端トラッキング: 0.05℃/°C
熱電対リード抵抗: 最大100 Ω
熱電対の種類 (ITS 90): J、K、T、E、R、S、B、C、N、L
インタフェース
イーサネット (RJ45):
固定またはオートネゴシエーションの10/100BASE-T、
自動MDI/MDIX
プロトコル: TCP、UDP、SNMP、SMTP、NTP、
ARP、ICMP、DHCP、DNS、
HTTP、Telnet
LCDディスプレイ: 32桁 4.8 x 9.7 mm (0.19 x 0.38")
SDフラッシュメモリカード: 2GBカード:
1秒の記録間隔で8か月のデータ保存、
または10秒間隔で7年間
リレー出力: 2つのリレー 1.5 A @ 30 Vdc
アラームI/Os: 2接点入力、TTL
0.5 mA、10Kプルアップ。1つのオープンコレクター出力、150 mA @ 30 Vdc
サンプリングレート: 16サンプル/秒
内蔵Webサーバー:
定義可能な時間間隔内でリアルタイムデータおよび即時に更新されたグラフを含むウェブページを提供
ソフトウェア: OPC サーバ。Excelプログラムでのデータロギング用マクロ。Windowsオペレーティングシステムと互換性あり
入力: 9~12 Vdc
安全認定のAC電源アダプター:
    入力:
100~240 Vac、50/60 Hz
公称出力: 9 Vdc @ 0.5 A、(付属)
バックアップ電池: 9 Vdc、アルカリ
(付属)
動作温度:
iServerユニット:
0~60°C
(32~140°F)
電池: -18~55°C (-0.4~131°F)
ACアダプター: 0~40°C (32~104°F)
保管温度: -40~85°C (-40~185°F)
重量: 462 g (1.02 lbs)、電池含む
材質: SS 304ケース、壁取り付けブラケット付き
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ISD-TC
¥157,882 (税込)
(税抜価格 ¥143,529)
納期: 10 週間
 
Monitor for dual thermocouple input
ISD-TC-CAL-3J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Monitor for dual thermocouple input (new unit) with NIST traceable calibration certificate for type J (3 temperature points for each input)
ISD-TC-CAL-3K
¥209,644 (税込)
(税抜価格 ¥190,585)
納期: 15 週間
 
Monitor for dual thermocouple input (new unit) with NIST traceable calibration certificate for type K (3 temperature points for each input)
注: 取扱説明書、LCDディスプレイ、2 GB SDフラッシュメモリカード、2リレーアラーム、バックアップ電池、ユニバーサル (100~240 Vac) 電源アダプター、2つのタイプK熱電対が付属しています。
*CAL-3の場合は、タイプを指定します。 J、K、T、E、B、R、S、C、N、またはL
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.