フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温湿度ロガー/送信機
イーサネット接続

iSD-TH

温湿度ロガー/送信機、イーサネット接続 | ISD-TH | OMEGA | iSD-TH

温湿度ロガー/送信機、イーサネット接続 | ISD-TH | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 仮想グラフ式記録計
  • Webサーバ
  • 電子メールまたは携帯メールによるアラーム
  • 特別なソフトウェアは必要なし
  • 数年分のデータを汎用SD カードに記録
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

iSD-THイーサネット接続温湿度ロガーは、コンピュータサーバ室、クリーンルーム、研究室、美術館、倉庫、遠隔施設などの重要な暖房、換気および空調システムの用途において、ウェブベースによる環境条件の遠隔監視を行います。
特殊なソフトウェアなしでウェブブラウザのみを使用し、イーサネットまたはインターネット上で温度、相対湿度、露点を確認し、記録します。

詳しい商品説明は、PDFをご覧ください。

仕様
相対湿度センサ
精度/範囲:
 10~90%で±2%
 5~10%/90~95%で±3%
 0~5%/95~100%で±4%
非線形: ±3%
ヒステリシス ±1% RH
応答速度: 8秒、tau 63%
再現性: ±0.1%
分解能: 0.1%、12ビット

温度センサ
精度/範囲*
ワンドプローブ: 5~45°C で±0.5°C
 0~5°C/45~60°C で最高±1°C
工業用プローブ: (取扱説明書のグラフを参照)
5~45°C で±0.5°C
-40~5°C/45~124°C で最高±1.5°C
応答速度: 5~30秒、tau 63%
再現性: ±0.1℃
分解能: 0.1℃、14ビット
標準プローブ寸法:Ø13 x 長さ83.8 mm
工業用プローブ ISD-THP-5
プローブ: Ø16 x 長さ137 mm
ハウジングの材質: SS 316
ケーブル長さ: 3 m
ケーブル動作温度:-40~125°C

インタフェース
イーサネット (RJ45): 固定またはオートネゴシエーションの10/100BASE-T 自動MDI/MDIX
プロトコル: TCP、UDP、SNMP、SMTP、NTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet
LCDディスプレイ:32桁、4.8 x 9.7 mm
SDフラッシュメモリカード:2 GBカードで1秒の記録間隔で8か月のデータ保存、または10秒間隔で7年間
リレー出力: 2つのリレー 1.5A @30 Vdc
アラームI/Os: 2接点入力、TTL 0.5 mA、10Kプルアップ1つのオープンコレクター出力、150 mA @ 30 Vdc
内蔵Webサーバ:設定可能な時間間隔内でリアルタイムデータと即時に更新されたグラフを含むウェブブラウザを提供

電源
入力: 9~12 Vdc
AC電源アダプタ (付属):
 入力: 100~240 Vac、50/60Hz
 公称出力: 9 Vdc @ 0.5 A
バックアップ電池: 9 Vdc、アルカリ(付属)
動作温度:
 iServerユニット: 0~60°C
 電池: -18~55°C
 ACアダプタ:0~40°C

重量: 490g
材質: SS 304ケース、壁取り付けブラケット付
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
iSD-TH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
イーサネット接続、標準プローブ、1.8 m 延長ケーブル
  
iSD-TH-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
イーサネット接続、137 mm 工業用プローブ、3 m ケーブル
アクセサリ
  
iSDTHP
¥37,340 (税込)
(税抜価格 ¥33,945)
納期: 7 週間
 
交換用標準直角プローブ
  
iSDTHP-5
¥49,495 (税込)
(税抜価格 ¥44,995)
納期: 7 週間
 
交換用工業用137 mm プローブ、ケーブル 3 m
  
iP-PCW-10P
¥7,302 (税込)
(税抜価格 ¥6,638)
納期: 2 週間
 
多湿環境用多孔性ポリエチレン直角プローブキャップ、10パック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP-PCI-10P
IP-PCI-10P
¥7,440 (税込)
(税抜価格 ¥6,764)
納期: 2 週間
 
多湿環境用多孔性ポリエチレン工業用プローブキャップ、10パック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-SC
iP-SC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
加圧環境 (<35 psi) 用の多孔性ステンレス鋼プローブキャップ、5 μmの気孔
新しい装置の校正
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥51,128 (税込)
(税抜価格 ¥46,480)
納期: 8 週間
 
校正キット、標準33%/75%相対湿度
校正済み交換用プローブ、校正証明書付属
  
iSDTHP-CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
標準直角プローブ、NIST校正証明書
  
iSDTHP-5-CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
工業用プローブ、NIST校正証明書
注: LCD ディスプレイ、2 GB SD フラッシュメモリカード、2 リレーアラーム、バックアップ電池、ユニバーサル100 ~ 240 Vac 電源アダプタ、取扱説明書 が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.