フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (シース型)
耐熱:870〜1,150℃

HIN, HSS シリーズ

表面温度熱電対 (シース型) | HIN, HSS シリーズ | オメガエンジニアリング | HIN, HSS シリーズ

表面温度熱電対 (シース型) | HIN, HSS シリーズ | オメガエンジニアリング

¥16,315 KHSS-116G-RSC-12

  • 成形ハンドルの最大耐熱温度は220°C
  • 優れた記憶を持つ巻きこみ式ケーブル 1.5 mまで伸長
  • ハンドヘルド温度計用の ミニチュアコネクタ
  • 300、450、600 mmの長さに調整可能
  • RTDプローブタイプ、 型番:PR-16
  • 304、310、316、321 SS、インコネル、およびSuper OMEGACLAD™ XLシース
  • 製品技術資料:熱電対カラーコード(温度範囲・精度・用途等の資料)はこちら
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HIN, HSS シリーズ表面温度計は、ケーブルとミニチュアコネクタが付属しています。またシース材質は304SSとインコネルからお選び頂けます。 ハンドルタイプの表面温度計なので、多くの用途で使用することが可能です。

熱電対 シース外径
mm
シース長さ
300mm
シース長さ
450mm
シース長さ
600mm
J
鉄-コンスタンタン
INC シース
1.5
3.0
4.5
6.0
JHIN-116(*)-RSC-12
JHIN-18(*)-RSC-12
JHIN-316(*)-RSC-12
JHIN-14(*)-RSC-12
JHIN-116(*)-RSC-18
JHIN-18(*)-RSC-18
JHIN-316(*)-RSC-18
JHIN-14(*)-RSC-18
JHIN-116(*)-RSC-24
JHIN-18(*)-RSC-24
JHIN-316(*)-RSC-24
JHIN-14(*)-RSC-24
J
鉄-コンスタンタン
304 SS
1.5
3.0
4.5
6.0
JHSS-116(*)-RSC-12
JHSS-18(*)-RSC-12
JHSS-316(*)-RSC-12
JHSS-14(*)-RSC-12
JHSS-116(*)-RSC-18
JHSS-18(*)-RSC-18
JHSS-316(*)-RSC-18
JHSS-14(*)-RSC-18
JHSS-116(*)-RSC-24
JHSS-18(*)-RSC-24
JHSS-316(*)-RSC-24
JHSS-14(*)-RSC-24
K
クロメル-アルメル
INC シース
1.5
3.0
4.5
6.0
KHIN-116(*)-RSC-12
KHIN-18(*)-RSC-12
KHIN-316(*)-RSC-12
KHIN-14(*)-RSC-12
KHIN-116(*)-RSC-18
KHIN-18(*)-RSC-18
KHIN-316(*)-RSC-18
KHIN-14(*)-RSC-18
KHIN-116(*)-RSC-24
KHIN-18(*)-RSC-24
KHIN-316(*)-RSC-24
KHIN-14(*)-RSC-24
K
クロメル-アルメル
304 SS
1.5
3.0
4.5
6.0
KHSS-116(*)-RSC-12
KHSS-18(*)-RSC-12
KHSS-316(*)-RSC-12
KHSS-14(*)-RSC-12
KHSS-116(*)-RSC-18
KHSS-18(*)-RSC-18
KHSS-316(*)-RSC-18
KHSS-14(*)-RSC-18
KHSS-116(*)-RSC-24
KHSS-18(*)-RSC-24
KHSS-316(*)-RSC-24
KHSS-14(*)-RSC-24
E
クロメル-コンスタンタン
INC シース
1.5
3.0
4.5
6.0
EHIN-116(*)-RSC-12
EHIN-18(*)-RSC-12
EHIN-316(*)-RSC-12
EHIN-14(*)-RSC-12
EHIN-116(*)-RSC-18
EHIN-18(*)-RSC-18
EHIN-316(*)-RSC-18
EHIN-14(*)-RSC-18
EHIN-116(*)-RSC-24
EHIN-18(*)-RSC-24
EHIN-316(*)-RSC-24
EHIN-14(*)-RSC-24
E
クロメル-コンスタンタン
304 SS
1.5
3.0
4.5
6.0
EHSS-116(*)-RSC-12
EHSS-18(*)-RSC-12
EHSS-316(*)-RSC-12
EHSS-14(*)-RSC-12
EHSS-116(*)-RSC-18
EHSS-18(*)-RSC-18
EHSS-316(*)-RSC-18
EHSS-14(*)-RSC-18
EHSS-116(*)-RSC-24
EHSS-18(*)-RSC-24
EHSS-316(*)-RSC-24
EHSS-14(*)-RSC-24
T
銅-コンスタンタン
INC シース
1.5
3.0
4.5
6.0
THIN-116(*)-RSC-12
THIN-18(*)-RSC-12
THIN-316(*)-RSC-12
THIN-14(*)-RSC-12
THIN-116(*)-RSC-18
THIN-18(*)-RSC-18
THIN-316(*)-RSC-18
THIN-14(*)-RSC-18
THIN-116(*)-RSC-24
THIN-18(*)-RSC-24
THIN-316(*)-RSC-24
THIN-14(*)-RSC-24
T
銅-コンスタンタン
304 SS
1.5
3.0
4.5
6.0
THSS-116(*)-RSC-12
THSS-18(*)-RSC-12
THSS-316(*)-RSC-12
THSS-14(*)-RSC-12
THSS-116(*)-RSC-18
THSS-18(*)-RSC-18
THSS-316(*)-RSC-18
THSS-14(*)-RSC-18
THSS-116(*)-RSC-24
THSS-18(*)-RSC-24
THSS-316(*)-RSC-24
THSS-14(*)-RSC-24

(*) には温接点のタイプを指定してください。G:接地、U:非接地、E:露出


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-116G-RSC-12
KHSS-116G-RSC-12
¥17,947 (税込)
(税抜価格 ¥16,315)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:1.5 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-18G-RSC-12
KHSS-18G-RSC-12
¥15,275 (税込)
(税抜価格 ¥13,886)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:3.0 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-316G-RSC-12
KHSS-316G-RSC-12
¥18,260 (税込)
(税抜価格 ¥16,600)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:4.5 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-14G-RSC-12
KHSS-14G-RSC-12
¥20,163 (税込)
(税抜価格 ¥18,330)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:6.0 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KHSS-116G-RSC-18
¥18,398 (税込)
(税抜価格 ¥16,725)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:1.5 mm、長さ:450 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-18G-RSC-18
KHSS-18G-RSC-18
¥19,283 (税込)
(税抜価格 ¥17,530)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:3.0 mm、長さ:450 mm、接地型
  
KHSS-316G-RSC-18
¥20,163 (税込)
(税抜価格 ¥18,330)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:4.5 mm、長さ:450 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-14G-RSC-18
KHSS-14G-RSC-18
¥21,494 (税込)
(税抜価格 ¥19,540)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:6.0 mm、長さ:450 mm、接地型
  
KHSS-116G-RSC-24
¥18,838 (税込)
(税抜価格 ¥17,125)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:1.5 mm、長さ:600 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-18G-RSC-24
KHSS-18G-RSC-24
¥19,283 (税込)
(税抜価格 ¥17,530)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:3.0 mm、長さ:600 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-316G-RSC-24
KHSS-316G-RSC-24
¥21,054 (税込)
(税抜価格 ¥19,140)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:4.5 mm、長さ:600 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-14G-RSC-24
KHSS-14G-RSC-24
¥21,610 (税込)
(税抜価格 ¥19,645)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:SS
外径:6.0 mm、長さ:600 mm、接地型
  
KHIN-116G-RSC-12
¥17,479 (税込)
(税抜価格 ¥15,890)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:1.5 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KHIN-18G-RSC-12
¥18,398 (税込)
(税抜価格 ¥16,725)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:3.0 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KHIN-316G-RSC-12
¥18,777 (税込)
(税抜価格 ¥17,070)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:4.5 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KHIN-14G-RSC-12
¥20,163 (税込)
(税抜価格 ¥18,330)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:6.0 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KHIN-116G-RSC-18
¥18,266 (税込)
(税抜価格 ¥16,605)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:1.5 mm、長さ:450 mm、接地型
  
KHIN-18G-RSC-18
¥18,909 (税込)
(税抜価格 ¥17,190)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:3.0 mm、長さ:450 mm、接地型
  
KHIN-316G-RSC-18
¥20,460 (税込)
(税抜価格 ¥18,600)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:4.5 mm、長さ:450 mm、接地型
  
KHIN-14G-RSC-18
¥21,780 (税込)
(税抜価格 ¥19,800)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:6.0 mm、長さ:450 mm、接地型
  
KHIN-116G-RSC-24
¥18,343 (税込)
(税抜価格 ¥16,675)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:1.5 mm、長さ:600 mm、接地型
  
KHIN-18G-RSC-24
¥23,216 (税込)
(税抜価格 ¥21,105)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:3.0 mm、長さ:600 mm、接地型
  
KHIN-316G-RSC-24
¥21,494 (税込)
(税抜価格 ¥19,540)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:4.5 mm、長さ:600 mm、接地型
  
KHIN-14G-RSC-24
¥24,156 (税込)
(税抜価格 ¥21,960)
納期: 6 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、シース:INC
外径:6.0 mm、長さ:600 mm、接地型
注: For special configurations such as PFA Coating, custom tips, or length consult sales for pricing.
Ordering Example: (1) KHSS-316G-RSC-12 Type K, 3 / 16, ¥16,600

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
E : E熱電対
T : T熱電対

(2) シース材質 :
SS : 304SS
IN : インコネル

(3) シース外径 :
116 : 1.5 mm
18 : 3.0 mm
316 : 4.5 mm
14 : 6.0 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長さ :
12 : 300 mm
18 : 450 mm
24 : 600 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.