フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リード線付シース熱電対
被覆熱電対付 (PFA被覆, 単線1m付)

*MT シリーズ (細物)

リード線付シース熱電対(細者) | 被覆熱電対付 (PFA被覆, 単線1m付) | オメガエンジニアリング | *MT シリーズ (細物)

リード線付シース熱電対(細者) | 被覆熱電対付 (PFA被覆, 単線1m付) | オメガエンジニアリング

¥12,347 JMTSS-125G-12

  • 長さ:150, 300mm(カスタムも可能)
  • 1mのPFA被覆ワイヤ付
  • シース外径:0.25〜3.0mm
  • 標準304SS(321SSはカスタマーサービスにお問い合わせください)
  • 接地・非接地・露出
  • 環境に配慮したカドミウム無しの液晶ポリマ
  • 成形接続スタイル、最大耐熱260℃
  • 高温度用 Super OMEGACLADシースあり
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対 シース外径
mm
150 mm 300 mm
J
304 SS
0.25
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
JMTSS-010(*)-6
JMTSS-020(*)-6
JMTSS-032(*)-6
JMTSS-040(*)-6
JMTSS-062(*)-6
JMTSS-125(*)-6
JMTSS-010(*)-12
JMTSS-020(*)-12
JMTSS-032(*)-12
JMTSS-040(*)-12
JMTSS-062(*)-12
JMTSS-125(*)-12
K
304 SS
0.25
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
KMTSS-010(*)-6
KMTSS-020(*)-6
KMTSS-032(*)-6
KMTSS-040(*)-6
KMTSS-062(*)-6
KMTSS-125(*)-6
KMTSS-010(*)-12
KMTSS-020(*)-12
KMTSS-032(*)-12
KMTSS-040(*)-12
KMTSS-062(*)-12
KMTSS-125(*)-12
E
304 SS
0.25
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
EMTSS-010(*)-6
EMTSS-020(*)-6
EMTSS-032(*)-6
EMTSS-040(*)-6
EMTSS-062(*)-6
EMTSS-125(*)-6
EMTSS-010(*)-12
EMTSS-020(*)-12
EMTSS-032(*)-12
EMTSS-040(*)-12
EMTSS-062(*)-12
EMTSS-125(*)-12
T
304 SS
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
TMTSS-020(*)-6
TMTSS-032(*)-6
TMTSS-040(*)-6
TMTSS-062(*)-6
TMTSS-125(*)-6
TMTSS-020(*)-12
TMTSS-032(*)-12
TMTSS-040(*)-12
TMTSS-062(*)-12
TMTSS-125(*)-12
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
  
KMTSS-010G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:0.25 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTSS-020G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:0.5 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTSS-040G-12
¥18,167 (税込)
(税抜価格 ¥16,515)
納期: 6 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.0 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-062G-12
KMTSS-062G-12
¥13,848 (税込)
(税抜価格 ¥12,589)
納期: 6 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.5 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-125G-12
KMTSS-125G-12
¥13,848 (税込)
(税抜価格 ¥12,589)
納期: 2 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:3.0 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTIN-010G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:0.25 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTIN-020G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:0.5 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTIN-032G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:0.8 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTIN-040G-12
¥15,785 (税込)
(税抜価格 ¥14,350)
納期: 6 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.0 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTIN-062G-12
¥13,582 (税込)
(税抜価格 ¥12,347)
納期: 6 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.5 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTSS-125G-12
KMTSS-125G-12
¥13,848 (税込)
(税抜価格 ¥12,589)
納期: 2 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:3.0 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTXL-010G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:0.25 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTXL-020G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:0.5 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTXL-032G-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:0.8 mm、長さ:300 mm、接地型
  
KMTXL-040G-12
¥19,525 (税込)
(税抜価格 ¥17,750)
納期: 2 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:1.0 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTXL-062G-12
KMTXL-062G-12
¥16,462 (税込)
(税抜価格 ¥14,965)
納期: 2 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:1.5 mm、長さ:300 mm、接地型
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTXL-125G-12
KMTXL-125G-12
¥14,739 (税込)
(税抜価格 ¥13,399)
納期: 2 週間
 
リード線付シース熱電対、K熱電対、シース:XL
外径:3.0 mm、長さ:300 mm、接地型

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
JMT : J熱電対
KMT : K熱電対
EMT : E熱電対
TMT : T熱電対
NMT : N熱電対(INCのみ)

(2) シース材質 :
SS : 304 SS
IN : INC
XL : XL

(3) シース外径 :
010 : 0.25 mm
020 : 0.5 mm
030 : 0.8 mm
040 : 1.0 mm
062 : 1.5 mm
125 : 3.0 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シースの長さ :
6 : 150 mm
12 : 300 mm
CUSTOM : カスタム(カスタマーサービスにお問い合わせください)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.