フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (シース型)
耐熱:220℃

TSS-HH シリーズ

表面温度熱電対 (シース型) | TSS-HH シリーズ | オメガエンジニアリング | TSS-HH シリーズ

表面温度熱電対 (シース型) | TSS-HH シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ハンドヘルド機器と接続可能
  • 標準の150 mm長※
  • 3.2 mm 外径 304ステンレス鋼シース
  • 成形接続部分の最大耐熱温度は 220°C
  • 接続部に熱電対タイプを表示
  • 300 mm コイル式ケーブル 1.2 m まで延長可能(伸長は5倍)
  • SMPW オス型コネクタ端子
  • 接地型温接点
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ミニチュアコネクタ部分は、ほとんどのハンドヘルド熱電対メーターに直接簡単に差し込めます。カラーコード付きコイル式ケーブルは300 mm から 1.2 m まで延長可能可能です。ハンドヘルドメーターに最適な接地型温接点プローブは、ベンチトップメーターと発振機のある用途にも適しています。 J、K、T、またはEエレメントが選択可能です。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJTSS-HH
JTSS-HH
¥14,863 (税込)
(税抜価格 ¥13,512)
納期: 2 週間
 
J Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥12,491 (税込)
(税抜価格 ¥11,355)
納期: 2 週間
 
K Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theETSS-HH
ETSS-HH
¥16,902 (税込)
(税抜価格 ¥15,365)
納期: 6 週間
 
E Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTTSS-HH
TTSS-HH
¥22,314 (税込)
(税抜価格 ¥20,285)
納期: 2 週間
 
T Thermocouple
注: ホットエンド接続部分で接地されます。
※ 他の長さでも選択可能です。カスタマーサービスにお問い合わせ ください。

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.