フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【販売終了】ヒータキット、フィルムヒータ(ポリイミド)

KH-KIT

【販売終了】ヒータキット、フィルムヒータ(ポリイミド) | KH-KIT

【販売終了】ヒータキット、フィルムヒータ(ポリイミド)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 急激な温度変化にも対応(-200〜200ºC)
  • 優れた引張強さと引裂抵抗
  • 低アウトガス
  • ワット数:2.5、5,、10 W/in
  • 小さい柔軟な半径 (最小0.8mm)
  • 多くの溶媒や油に化学的耐性あり
  • 粘着剤が付属
  • 115 / 230 Vac
  • 複数のワット数

商品説明

電流電流定格表
推奨されるリード:
ワイヤゲージ(AWG)最大電流(A)
28 1.25
26 1.25
24 3.16
22 5
20 10
18 15
16 15
14 20
PTFE絶縁リード線は、ヒータに通電することをお勧めします。電流定格テーブルと一緒に使用するヒーターのワット数のグラフは、推奨リード線のゲージを決定するのに使用します。
The Polymide Film heater kit contains thin and flexible heaters with adhesive backing to conform to practically any flat or curved surface. With 15 different shapes, this kit can suit almost any application. Heater configurations are outlined on a 0.3 x 0.3 m (1 x 1') sheet, with line markings for easy selection and cutout. When used in combination, these heaters can provide a number of resistances and wattages. Leads can be soldered on or connected with alligator clips.

仕様
暑さ: 0.203 mm
最大使用環境温度:
    ポリイミドフィルム 200°C
    接着剤(連続使用): 149°C
    接着剤 (短時間): 232°Cまで
絶縁耐力: 最小1000 Vac


サイズ(mm) 抵抗(Ω) ワット (12V) アンペア ワット (28V) アンペア ワット (115V) アンペア ワット (230V) アンペア
12.7 x 50.8 8.8 16.4 1.4 89.1 3.2 1502.8 13.1 6011.4 26.1
19.05 x 63.5 23.5 6.1 0.5 33.4 1.2 562.8 4.9 2251.1 9.8
19.05 x 82.55 33.2 4.3 0.4 23.6 0.8 398.3 3.5 1593.4 6.9
25.4 x 25.4 11 13.1 1.1 71.3 63.5 1202.3 10.5 4809.1 20.9
25.4 x 76.2 40 3.6 0.3 19.6 0.7 330.6 2.9 13263.5 5.8
25.4 x 152.4 105.9 1.4 0.1 7.4 0.3 124.9 1.1 499.5 2.2
38.1 D 32.8 4.4 0.4 23.9 0.9 403.2 3.5 1612.8 7
38.1 x 114.3 120.3 1.2 0.1 6.5 0.2 109.9 1 439.7 1.9
38.1 x 203.2 252 0.6 0 3.1 0.1 563.5 0.5 209.9 0.9
50.8 D 56.4 2.6 0.2 13.9 0.5 234.5 2 937.9 4.1
50.8 x 76.2 103.7 1.4 0.1 7.6 0.3 127.5 1.1 510.1 2.2
63.5 x 31.75 42.8 3.4 0.3 18.3 0.7 309 2.7 1236 5.4
63.5 x 63.5 108.6 1.3 0.1 7.2 0.3 121.8 1.1 487.1 2.1
76.2 D 169 0.9 0.1 4.6 0.2 78.3 0.7 313 1.4
76.2 x 76.2 153.7 0.9 0.1 5.1 0.2 86 0.7 344.2 38.1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.