フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒータキット

KHA-KIT

ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒータキット | オメガエンジニアリング | KHA-KIT

ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒータキット | オメガエンジニアリング

¥68,483 KHA-KIT

1 year warranty
  • 最大耐熱温度 200℃
  • 高い耐久性
  • 低アウトガス
  • 2.5, 5, or 10 ワット/インチ2
  • 柔軟で小さな曲げ半径 (最小:0.9mm)
  • 多くの溶剤やオイルに対する耐薬品性
  • 感圧接着剤付(PSA)
  • 28または 115 または 230 Vac
  • 様々なワット数と形状を持つ複数のヒータ
ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ポリイミド絶縁フィルムヒータキットは、平らな面や曲面に適合するように接着剤付きの薄くて柔軟なフィルムヒータで構成されています。 15種類の異なる形状を持つこのヒータキットは、あらゆる用途に対応することができます。 ヒータキットは、30cm x 30cmのシートでラインマーキングが付いています。 これらのヒータは組み合わせて使用 すると、大きな抵抗および電力が供給されます。 ヒータキットとリード線はユーザが機械的にクランプするか、はんだ付けで接続することが出来ます。

製品仕様
厚み: 0.203 mm
最大使用温度:
    ポリイミド: 200°C
    粘着裏地 (連続使用): 120°C
    粘着裏地 (短時間使用): 232°C(最大)
絶縁耐力: 1000 Vac


代表的なアプリケーション
■ 航空宇宙産業
■ 分析機器
■ 工作機械
■ 商業用機器
■ 農業
■ 梱包
■ マテリアルハンドリング
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
KHA-KIT
¥75,331 (税込)
(税抜価格 ¥68,483)
納期: 5 週間
 
15種類のポリイミド絶縁フレキシブルヒータキット
注: すべてのキットヒータは、ヒータ温度を調整するために温度調節機器またはパワーコントローラのいずれかを必要とします。
CAUTION AND WARNING! | 注意と警告
製品が不適切に要されたり、資格のない作業者によって設置または使用された場合、火災や感電の原因となります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.