フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒータ

KHRA, KHLVA, KHA シリーズ

ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒータ | オメガエンジニアリング | KHRA, KHLVA, KHA シリーズ

ポリイミドフィルム絶縁フレキシブルヒータ | オメガエンジニアリング

¥15,048 KHLVA-101/5

1 year warranty
  • 最大耐熱温度150℃
  • エッチング箔設計
  • 厚み(最大)0.26mm
  • 2.5, 5, or 10 ワット/インチ2
  • 115、230および28V
  • オプションの感圧接着剤 (PSA)
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ポリイミドフィルム絶縁ヒータはさまざまな形状、サイズ、およびワット数で選択可能です。
ワット数の定格は115、230†または 28Vで ワット密度は2.5、5、または10 W/インチ2 です。
エッチング箔(0.026mm)をポリイミドフィルム(0.051mm)で挟んだ構造になっています。
リード線は幅 (W) 側の中央から出ます。 円形型ヒータのリード線は放射状に出ます。
感圧接着剤 (PSA) がオプションとしてあります。感圧接着剤(PSA)ありタイプ は最大使用温度が 120°Cになります。
ヒータはユーザーが機械的にクランプするか、エポキシ取り付けすることもできます。

前モデル(KHR-KHLV-KHシリーズ)との違いについて
リード線取り出し部がシリコンパッチによって固定されています。
リード線取り出し部が位置が変更になりました。取り出し分は幅 (W) 側の中央から出ます。


KHLVAシリーズ | 長方形型、 28ボルト

PSAなしタイプ PSAありタイプ 幅 In.(cm) 長さ In.(cm) ワット密度の総ワット数
製品型番 製品型番     2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
KHLVA-0502/(*) KHLVA-0502/(*)-P 0.5 (1.27) 2 (5.08) — 5 10
KHLVA-0504/(*) KHLVA-0504/(*)-P 0.5 (1.27) 4 (10.16) 5 10 20
KHLVA-101/(*) KHLVA-101/(*)-P 1 (2.54) 1 (2.54) — 5 10
KHLVA-102/(*) KHLVA-102/(*)-P 1 (2.54) 2 (5.08) 5 10 20
KHLVA-103/(*) KHLVA-103/(*)-P 1 (2.54) 3 (7.62) 7.5 15 30
KHLVA-104/(*) KHLVA-104/(*)-P 1 (2.54) 4 (10.16) 10 20 40
KHLVA-105/(*) KHLVA-105/(*)-P 1 (2.54) 5 (12.7) 12.5 25 50
KHLVA-202/(*) KHLVA-202/(*)-P 2 (5.08) 2 (5.08) 10 20 40
KHLVA-203/(*) KHLVA-203/(*)-P 2 (5.08) 3 (7.62) 15 30 60
KHLVA-204/(*) KHLVA-204/(*)-P 2 (5.08) 4 (10.16) 20 40 80
KHLVA-205/(*) KHLVA-205/(*)-P 2 (5.08) 5 (12.7) 25 50 100
KHLVA-303/(*) KHLVA-303/(*)-P 3 (7.62) 3 (7.62) 22.5 45 90

 

KHAシリーズ | 長方形型、115ボルト

PSAなしタイプ PSAありタイプ 幅 In.(cm) 長さ In.(cm) Total Wattage for Watt Density
製品型番 製品型番     5W/in2 10W/in2
KHA-102/(*) KHA-102/(*)-P 1 (2.54) 2 (5.08) — 30
KHA-103/(*) KHA-103/(*)-P 1 (2.54) 3 (7.62) — 30
KHA-104/(*) KHA-104/(*)-P 1 (2.54) 4 (10.16) 20 40
KHA-105/(*) KHA-105/(*)-P 1 (2.54) 5 (12.7) 25 50
KHA-106/(*) KHA-106/(*)-P 1 (2.54) 6 (15.24) 30 60
KHA-108/(*) KHA-108/(*)-P 1 (2.54) 8 (20.32) 40 80
KHA-110/(*) KHA-110/(*)-P 1 (2.54) 10 (25.4) 50 100
KHA-112/(*) KHA-112/(*)-P 1 (2.54) 12 (30.48) 60 120
KHA-202/(*) KHA-202/(*)-P 2 (5.08) 2 (5.08) 20 40
KHA-203/(*) KHA-203/(*)-P 2 (5.08) 3 (7.62) 30 60
KHA-204/(*) KHA-204/(*)-P 2 (5.08) 4 (10.16) 40 80
KHA-205/(*) KHA-205/(*)-P 2 (5.08) 5 (12.7) 50 100
KHA-206/(*) KHA-206/(*)-P 2 (5.08) 6 (15.24) 60 120
KHA-208/(*) KHA-208/(*)-P 2 (5.08) 8 (20.32) 80 160
KHA-210/(*) KHA-210/(*)-P 2 (5.08) 10 (25.4) 100 200
KHA-212/(*) KHA-212/(*)-P 2 (5.08) 12 (30.48) 120 240
KHA-303/(*) KHA-303/(*)-P 3 (7.62) 3 (7.62) 45 90
KHA-304/(*) KHA-304/(*)-P 3 (7.62) 4 (10.16) 60 120
KHA-305/(*) KHA-305/(*)-P 3 (7.62) 5 (12.7) 75 150
KHA-306/(*) KHA-306/(*)-P 3 (7.62) 6 (15.24) 90 180
KHA-308/(*) KHA-308/(*)-P 3 (7.62) 8 (20.32) 120 240
KHA-310/(*) KHA-310/(*)-P 3 (7.62) 10 (25.4) 150 300
KHA-312/(*) KHA-312/(*)-P 3 (7.62) 12 (30.48) 180 360
KHA-404/(*) KHA-404/(*)-P 4 (10.16) 4 (10.16) 80 160
KHA-405/(*) KHA-405/(*)-P 4 (10.16) 5 (12.7) 100 200
KHA-406/(*) KHA-406/(*)-P 4 (10.16)

6 (15.24)

120 240
KHA-408/(*) KHA-408/(*)-P 4 (10.16) 8 (20.32) 160 320
KHA-410/(*) KHA-410/(*)-P 4 (10.16) 10 (25.4) 200 400
KHA-412/(*) KHA-412/(*)-P 4 (10.16) 12 (30.48) 240 480
KHA-505/(*) KHA-505/(*)-P 5 (12.7) 5 (12.7) 125 250
KHA-506/(*) KHA-506/(*)-P 5 (12.7) 6 (15.24) 150 300
KHA-508/(*) KHA-508/(*)-P 5 (12.7) 8 (20.32) 200 400
KHA-510/(*) KHA-510/(*)-P 5 (12.7) 10 (25.4) 250 500
KHA-512/(*) KHA-512/(*)-P 5 (12.7) 12 (30.48) 300 600
KHA-606/(*) KHA-606/(*)-P 6 (15.24) 6 (15.24) 180 360
KHA-608/(*) KHA-608/(*)-P 6 (15.24) 8 (20.32) 240 480
KHA-610/(*) KHA-610/(*)-P 6 (15.24) 10 (25.4) 300 600
KHA-612/(*) KHA-612/(*)-P 6 (15.24) 12 (30.48) 360 720
KHA-808/(*) KHA-808/(*)-P 8 (20.32) 8 (20.32) 320 640
KHA-810/(*) KHA-810/(*)-P 8 (20.32) 10 (25.4) 400 800
KHA-812/(*) KHA-812/(*)-P 8 (20.32) 12 (30.48) 480 960
KHA-1010/(*) KHA-1010/(*)-P 10 (25.4) 10 (25.4) 500 1000
KHA-1012/(*) KHA-1012/(*)-P 10 (25.4) 12 (30.48) 600 1200
KHA-1212/(*) KHA-1212/(*)-P 12 (30.48) 12 (30.48) 720 144

n/a = not availabe with PSA.
取扱説明書が付属しています。
* ワット密度を挿入: 2.5 W/インチ2では「2」、5 W/インチ2では「5」、または10 W/インチ2では「10」です。
注: ヒータは総ワット数が示されているワット密度のみで選択可能です。
Note: Heaters are available in only the watt densities where total wattage is indicated.

KHRAシリーズ | 円形型、115ボルト

PSAなしタイプ PSAありタイプ 直径 Total Wattage for Watt Density
Model No. Model No. In.(cm) 5W/in2 10W/in2
KHRA-2/(*) KHRA-2/(*)-P 2 (5.08) — 31.4
KHRA-3/(*) KHRA-3/(*)P 3 (7.62) 35.3 70.7
KHRA-4/(*) KHRA-4/(*)-P 4 (10.16) 62.8 126
KHRA-5/(*) KHRA-5/(*)-P 5 (12.7) 98.2 196
KHRA-6/(*) KHRA-6/(*)-P 6 (15.24) 141 283
KHRA-8/(*) KHRA-8/(*)-P 8 (20.32) 251 503
KHRA-10/(*) KHRA-10/(*)-P 10 (25.4) 393 785
KHRA-12/(*) KHRA-12/(*)-P 12 (30.48) 565 1131
取扱説明書が付属しています。
* ワット密度を挿入: 2.5 W/インチ2では「2」、5 W/インチ2では「5」、または10 W/インチ2では「10」です。
注: ヒータは総ワット数が示されているワット密度のみで選択可能です。
** 感圧接着剤(PSA)ありタイプ は最大使用温度 120°Cになります。
Note: Heaters are available in only the watt densities where total wattage is indicated.

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
KHLVAシリーズ | 長方形型、28ボルト
  
KHLVA-0502/5
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-0502/5-P
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-0502/10
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHLVA-0502/10-P
KHLVA-0502/10-P
¥16,553 (税込)
(税抜価格 ¥15,048)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-0504/5
¥23,404 (税込)
(税抜価格 ¥21,276)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-0504/5-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-0504/10
¥16,288 (税込)
(税抜価格 ¥14,807)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-0504/10-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-101/5
¥16,553 (税込)
(税抜価格 ¥15,048)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-101/5-P
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 3 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHLVA-101/10
KHLVA-101/10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-101/10-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-102/2
¥21,731 (税込)
(税抜価格 ¥19,755)
納期: 5 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-102/5-P
¥16,553 (税込)
(税抜価格 ¥15,048)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-102/10
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-102/10-P
¥17,041 (税込)
(税抜価格 ¥15,492)
納期: 15 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-103/2-P
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-103/5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-103/5-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 5 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-103/10
¥16,766 (税込)
(税抜価格 ¥15,242)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-103/10-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-104/5-P
¥16,553 (税込)
(税抜価格 ¥15,048)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-104/10
¥16,292 (税込)
(税抜価格 ¥14,811)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-104/10-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 15 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-105/2-P
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-105/5
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 10 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-105/5-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-105/10
¥18,004 (税込)
(税抜価格 ¥16,367)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-105/10-P
¥17,041 (税込)
(税抜価格 ¥15,492)
納期: 4 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-202/2-P
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-202/5
¥22,707 (税込)
(税抜価格 ¥20,643)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-202/5-P
¥16,767 (税込)
(税抜価格 ¥15,243)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-202/10
¥17,489 (税込)
(税抜価格 ¥15,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHLVA-202/10-P
¥16,554 (税込)
(税抜価格 ¥15,049)
納期: 14 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
KHAシリーズ | 長方形型、115ボルト
  
KHA-103/10
¥23,370 (税込)
(税抜価格 ¥21,245)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-103/10-P
¥16,980 (税込)
(税抜価格 ¥15,436)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-104/10
¥22,702 (税込)
(税抜価格 ¥20,638)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-104/10-P
¥15,813 (税込)
(税抜価格 ¥14,375)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-106/10-P
¥16,253 (税込)
(税抜価格 ¥14,775)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-110/10
¥21,731 (税込)
(税抜価格 ¥19,755)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-110/10-P
¥20,570 (税込)
(税抜価格 ¥18,700)
納期: 6 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-112/10
¥21,731 (税込)
(税抜価格 ¥19,755)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-112/10-P
¥15,419 (税込)
(税抜価格 ¥14,017)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-202/5-P
¥22,649 (税込)
(税抜価格 ¥20,590)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-202/10
¥22,149 (税込)
(税抜価格 ¥20,135)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-202/10-P
¥22,121 (税込)
(税抜価格 ¥20,110)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-203/10
¥20,570 (税込)
(税抜価格 ¥18,700)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-203/10-P
¥16,748 (税込)
(税抜価格 ¥15,225)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-303/10
¥23,370 (税込)
(税抜価格 ¥21,245)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-303/10-P
¥16,797 (税込)
(税抜価格 ¥15,270)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-404/5-P
¥24,446 (税込)
(税抜価格 ¥22,224)
納期: 7 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-404/10-P
¥22,702 (税込)
(税抜価格 ¥20,638)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-505/10-P
¥23,370 (税込)
(税抜価格 ¥21,245)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHA-510/5-P
¥36,072 (税込)
(税抜価格 ¥32,793)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
KHRAシリーズ | 円形型、115ボルト
  
KHRA-2/10
¥22,737 (税込)
(税抜価格 ¥20,670)
納期: 8 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHRA-2/10-P
¥20,742 (税込)
(税抜価格 ¥18,856)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHRA-3/5-P
¥26,747 (税込)
(税抜価格 ¥24,315)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHRA-3/10
¥22,989 (税込)
(税抜価格 ¥20,899)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHRA-3/10-P
¥23,958 (税込)
(税抜価格 ¥21,780)
納期: 2 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER
  
KHRA-4/10-P
¥25,168 (税込)
(税抜価格 ¥22,880)
納期: 12 週間
 
Polyimide Film Flexible HEATER

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) シリーズ :
KHRA : KHRAシリーズ | 5 または 10 W/インチ2 が選択可能です。
KHLVA : KHLVAシリーズ | 2.5、5 または 10 W/インチ2 が選択可能です。
KHA : KHAシリーズ | 5 または 10 W/インチ2 が選択可能です。

(2) 直径 (cm) 幅 (cm) and 長さ (cm) :
2 : Diameter 5 cm (2 in) for KHRA model
3 : Diameter 7.6 cm (3 in) for KHRA model
4 : Diameter 10 cm (4 in) for KHRA model
5 : Diameter 13 cm (5 in) for KHRA model
6 : Diameter 15 cm (6 in) for KHRA model
7 : Diameter 18 cm (7 in) for KHRA model
8 : Diameter 20 cm (8 in) for KHRA model
9 : Diameter 23 cm (9 in) for KHRA model
10 : Diameter 25 cm (10 in) for KHRA model
11 : Diameter 28 cm (11 in) for KHRA model
12 : Diameter 30 cm (12 in) for KHRA model
101 : Width 2.5 cm (1 in) Length 2.5 cm (1 in) for KHLVA model
102 : Width 2.5 cm (1 in) Length 5 cm (2 in) for KHLVA model
103 : Width 2.5 cm (1 in) Length 7.6 cm (3 in) for KHLVA and KHA models
104 : Width 2.5 cm (1 in) Length 10 cm (4 in) KHLVA and KHA models
105 : Width 2.5 cm (1 in) Length 13 cm (5 in) KHLVA and KHA models
106 : Width 2.5 cm (1 in) Length 15 cm (6 in) for KHA model
108 : Width 2.5 cm (1 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
110 : Width 2.5 cm (1 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
112 : Width 2.5 cm (1 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
202 : Width 5 cm (2 in) Length 5 cm (2 in) KHLVA and KHAA models
203 : Width 5 cm (2 in) Length 7.6 cm (3 in) for KHA model
204 : Width 5 cm (2 in) Length 10 cm (4 in) for KHA model
205 : Width 5 cm (2 in) Length 13 cm (5 in) for KHA model
206 : Width 5 cm (2 in) Length 15 cm (6 in) for KHA model
208 : Width 5 cm (2 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
210 : Width 5 cm (2 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
212 : Width 5 cm (2 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
303 : Width 7.6 cm (3 in) Length 7.6 cm (3 in) for KHA model
304 : Width 7.6 cm (3 in) Length 10 cm (4 in) for KHA model
305 : Width 7.6 cm (3 in) Length 13 cm (5 in) for KHA model
306 : Width 7.6 cm (3 in) Length 15 cm (6 in) for KHA model
308 : Width 7.6 cm (3 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
310 : Width 7.6 cm (3 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
312 : Width 7.6 cm (3 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
404 : Width 10 cm (4 in) Length 10 cm (4 in) for KHA model
405 : Width 10 cm (4 in) Length 13 cm (5 in) for KHA model
406 : Width 10 cm (4 in) Length 15 cm (6 in) for KHA model
408 : Width 10 cm (4 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
410 : Width 10 cm (4 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
412 : Width 10 cm (4 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
0502 : Width 1 cm (0.5 in) Length 5 cm (2 in) for KHLVA model
0504 : Width 1 cm (0.5 in) Length 10 cm (4 in) for KHLVA model
505 : Width 13 cm (5 in) Length 13 cm (5 in) for KHA model
506 : Width 13 cm (5 in) Length 15 cm (6 in) for KHA model
508 : Width 13 cm (5 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
510 : Width 13 cm (5 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
512 : Width 13 cm (5 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
606 : Width 15 cm (6 in) Length 15 cm (6 in) for KHA model
608 : Width 15 cm (6 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
610 : Width 15 cm (6 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
612 : Width 15 cm (6 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
808 : Width 20 cm (8 in) Length 20 cm (8 in) for KHA model
810 : Width 20 cm (8 in) Length 25 cm (10 in) for KHA model
812 : Width 20 cm (8 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
1010 : Width 25 cm (10 i) Length 25 cm (10 in) for KHA model
1012 : Width 25 cm (10 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model
1212 : Width 30 cm (12 in) Length 30 cm (12 in) for KHA model

(3) ワット密度 :
2 : 2.5 W/インチ2
5 : 5 W/インチ2
10 : 10 W/インチ2

(4) PSA (感圧接着剤) :
オプション選択がない場合 : PSAなしモデル
-P : PSAありモデル
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.