フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

フィルムヒータ(ポリイミド)

KHR-KHLV-KHシリーズ

フィルムヒータ(ポリイミド)| KHR_KHLV_KH \ OMEGA | KHR-KHLV-KHシリーズ

フィルムヒータ(ポリイミド)| KHR_KHLV_KH \ OMEGA

¥13,551 KHLVA-101/5

  • This product has been discontinued. Please refer to the PLM series as a suggested replacement.

  • 販売終了になりました。
  • 最大耐熱温度200°C
  • エッチング箔設計
  • 0.010"最大厚さ
  • 2.5、5、または10ワット/インチ2
  • 115、230†、および28V
  • オプションの感圧接着剤 (PSA)
  • 総合カタログのKH105及びKH108の寸法に誤りがございました。ここに謹んでお詫び申し上げるとともに下記のとおり訂正させていただきます。
  • (正)KH105 2.5 x 13cm/KH108 2.5 x 20cm

商品説明







簡単接続例:
温調器と100Vヒータのシステム構成

ポリイミドフィルム絶縁体ヒータはさまざまな形状、サイズ、およびワット数で選択可能です。ワット数の定格は115, 230†または28Vで2.5、5、または10 W/インチ2 です。 ポリイミドフィルムは化学物質に対して、高度の耐性を提供し、高真空環境で優れた脱ガス特性を持っています。 通常の構造は2層の0.002"ポリイミド フィルムと0.001" FEP接着剤の間に 密閉された0.0005"または0.0001"の厚さのエッチング箔要素から成ります。 リード線は幅 (W) 側の右上隅から出ます。 幅½と1"のヒータのみ、リード線は 幅 (W) 側の中央から出ます。 円形ヒータからリード線は放射状に出ます。 定格が2.5または5 W/インチ2のヒータでは、感圧接着剤 (PSA) がオプションとしてあります。 ヒータは、ユーザが機械的にクランプするか、 エポキシ取付することもできます。

使用環境温度
  感圧接着剤 (PSA)なし:-200~200°C
  感圧接着剤あり:最大149°C
最大厚さ: リード線出口以外で 0.010" ワット数: 2.5、5、または10 W/インチ2 リード線: FEP絶縁 (MIL-W-16878)、305 mm、長さ (ワイヤーゲージはヒーターによって異なる) 絶縁耐力: 1250 Vac 最小曲げ半径: 0.032"

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
こちらに掲載以外の製品は部品番号ビルダーからご注文ください
KHLVA-101/5-P
¥15,748 (税込)
(税抜価格 ¥14,316)
納期: 2 週間
 
ポリイミドフイルム、フレキシブルヒータ、PSAあり
幅:2.5cm、長さ:2.5cm、ワット:5 W/in2
KHLVA-102/2-P
¥14,669 (税込)
(税抜価格 ¥13,335)
納期: 2 週間
 
ポリイミドフイルム、フレキシブルヒータ、PSAあり
幅:2.5cm、長さ:5cm、ワット:2.5 W/in2
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.