フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (XLシース型)
耐熱:1,335°C

KHXL,NHXL シリーズ

表面温度熱電対 (XLシース型) | KHXL,NHXL シリーズ | オメガエンジニアリング | KHXL,NHXL シリーズ

表面温度熱電対 (XLシース型) | KHXL,NHXL シリーズ | オメガエンジニアリング

¥16,975 KHXL-18E-RSC-12

  • Super Accurate, Super Stable, Super Value
  • For Use Up to 1335°C (2440°F)
  • Excellent Long Term Stability at High Temperatures
  • Low Thermal Drift
  • Nickel-Chrome Based Super OMEGACLAD™ Sheathing Provides Excellent High Temperature Performance
  • Excellent Oxidation, Carburization and Chlorination Resistance
  • Made with Special Limits of Error Material
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



Super OMEGACLAD™ XL Probes are an excellent choice for high temperature measurement. They provide very low drift at high temperatures as compared to conventional Inconel and Stainless Steel sheathed probes. They are available in both K and N thermocouple calibrations. Omega offers probes in a variety of styles.
See the Related Links section at the bottom of this page for addtional models.


View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHXL-18G-RSC-12
KHXL-18G-RSC-12
¥15,605 (税込)
(税抜価格 ¥14,186)
納期: 2 週間
 
K thermocouple probe, 3.2mm(1/8 in.)diameter, grounded junction, 12 inch(300mm) length
  
KHXL-14E-RSC-12
¥24,068 (税込)
(税抜価格 ¥21,880)
納期: 2 週間
 
K thermocouple probe, 6mm(1/4 in.)diameter, exposed junction, 12
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHXL-14E-RSC-18
KHXL-14E-RSC-18
¥22,292 (税込)
(税抜価格 ¥20,265)
納期: 2 週間
 
K thermocouple probe,6mm(1/4 in.)diameter, exposed junction, 18 inch(450mm) length
  
KHXL-14E-RSC-12
¥24,068 (税込)
(税抜価格 ¥21,880)
納期: 2 週間
 
K thermocouple probe,6mm(1/4 in.)diameter, exposed junction, 12 inch(300mm) length
  
NHXL-14U-RSC-12
¥22,220 (税込)
(税抜価格 ¥20,200)
納期: 18 週間
 
N thermocouple probe,6mm(1/4 in.)diameter, ungrounded junction, 12 inch(300mm) length
注: Click here for help in selecting the thermocouple junction.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Calibration :
K : K thermocouple
N : N thermocouple

(2) Probe Diameter :
116 : 1.6mm(1/16 inch)
18 : 3.2mm(1/8 inch)
316 : 4.5mm(3/16 inch)
14 : 6.0mm(1/4 inch)
516 : 8.0mm(5/16 inch)
38 : 9.6mm(3/8 inch)

(3) Junction Style (see note above for help selecting junction style) :
G : grounded junction
U : ungrounded junction
E : exposed junction

(4) Probe Length :
12 : 300mm(12 inch) length
18 : 450mm(18 inch) length
24 : 24 inch length
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.