フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対素線/12個パック

KIT_WIRE

熱電対素線/12個パック| KIT_WIRE | KIT_WIRE

熱電対素線/12個パック| KIT_WIRE

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • クロメル vs アルメル
  • 鉄 vs コンスタンタン
  • 銅 vs コンスタンタン
  • クロメル vs コンスタンタン
  • ミックスセット
  • Omega-P vs Omega-N
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

この熱電対素線パックは、応答時間または最高使用温度とワイヤの直径との関係を調査することを目的とした実験者や講師に最適です。この製品により、ユーザは自身の用途に最も適した熱電対を選択できます。OMEGAは大学、研究室等に最適な熱電対素線パックの組合せをご提供します。それぞれに、長さ15.mの絶縁されていない熱電対細線が6ペア含まれています。ペアとして、クロメル vs. アルメル、鉄 vs. コンスタンタン、銅 vs. コンスタンタン、クロメル vs. コンスタンタンが以下の図で示す通り購入可能です。 この熱電対素線パック1~4には、6種類の線径が用意されています:0.02 mm、0.05 mm、0.07 mm、0.12 mm、0.25 mm、0.38 mm。0.50 mm。キット5と6には、0.070 mm、0.12 mm、0.38 mm径ワイヤが用意されています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
KIT #1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
K熱電対 (クロメル/アルメル)、15 m スプール巻き
KIT #2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
J熱電対 (鉄/コンスタンタン)、15 m スプール巻き
KIT #3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
T熱電対 (銅/コンスタンタン)、15 m スプール巻き
KIT #4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
E熱電対 (クロメル/コンスタンタン)、15 m スプール巻き
KIT #5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ミックスセット:J熱電対 (鉄/コンスタンタン)、E熱電対 (クロメル/コンスタンタン)、各15 m スプール巻き
KIT #6
¥66,902 (税込)
(税抜価格 ¥60,820)
納期: 2 週間
 
ミックスセット:T熱電対 (銅/コンスタンタン)、E熱電対 (クロメル/コンスタンタン)、各15 m スプール巻き
KIT #7
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
N熱電対 (OMEGA-P/OMEGA-N)、15 m スプール巻き
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.