6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
»
»
Clips for Beakers and Pitchers
Clips for Beakers and Pitchers
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
Sturdy Holder Clips Onto The Side of an Open Container with a Wall up to 6.35 mm (¼") Thick
Holder Has Room for Sample Identification Marks
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
These easy-to-use, polypropylene clips affix to the rim of a beaker or pitcher to hold tubing, dialysis bags or thermometers.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LAB-182350000
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Tubing holder “A”, Holds Up to 9.5 mm (3/8') O.D., Quantity per Bag 6
LAB-182370000
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Dialysis bag holder “B”, Holds On rim up to ¼' thick, Quantity per Bag 6
LAB-182410000
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Thermometer holder “C”, Holds 3.2 to 11 mm dia. (1/8 to 7/16') Quantity per Bag 3
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >