6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
»
»
Autoclavable Tubing Connectors, PP
Autoclavable Tubing Connectors, PP
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
Excellent Chemical Resistance
Autoclavable Polypropylene
Serrated Connecting Surfaces to Prevent Tubing Slipping
Withstands Flows to 20 psi
The Elasticity of the Tubing Will Influence Choice of Size
Dimensions Listed are Nominal
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LAB-222925
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Fits Tubing I.D. mm (inch) 4 (1⁄8 to 5⁄32), 100
LAB-222935
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Fits Tubing I.D. mm (inch) 6 (3⁄16 to 7⁄32), Package Quantity 100
LAB-222945
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Fits Tubing I.D. mm (inch) 8 (1⁄4 to 5⁄16), Package Quantity 100
LAB-222955
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Fits Tubing I.D. mm (inch) 10 (3⁄8), Package Quantity 100
LAB-222965
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Fits Tubing I.D. mm (inch) 12 (7⁄16), Package Quantity 100
LAB-222975
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Fits Tubing I.D. mm (inch) 14 (1⁄2 to 9⁄16), Package Quantity 100
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >