フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel

LC1001-BP

Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel | LC1001-BP

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • Models Available for Ranges From 500 to 300,000 pounds
  • For Use With Models LC1001 and LC1011 Load Cells
  • Nickel Plated Alloy Steel or Stainless Steel Construction
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Omega's LC1000 Series base plates provide an ideal method of mounting the LC1001 and LC1011 compression load cells. They are made from hardened plated steel or Stainless Steel for harsh environments.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC1000-BP4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 500-50,000 lb load cells
LC1000-BP6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 100,000 lb load cells
LC1000-BP8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 200,000 lb load cells
LC1000-BP9
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Nickel plated steel baseplate for 300,000 lb load cells
注: To order stainless steel base plates add suffix "-SS" to model number. Consult Engineering for price and availability.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.