フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

キャニスタ型ロードセル
定格容量:23〜3,402 kgf

LC1103 / LC1113 シリーズ

キャニスタ型ロードセル | LC1103, 1113 シリーズ | オメガエンジニアリング | LC1103 / LC1113 シリーズ

キャニスタ型ロードセル | LC1103, 1113 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 5ポイントNIST校正証明書付属、59Ωシャントカルデータ(張力)
  • 精度:0.25%
  • デュアルブリッジモデルあり
  • 環境保護
  • 外径:89〜219 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc (最大15 Vdc)
出力: 2 mV/V ±0.25% FSO
5ポイント校正 (張力): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
線形性:
   ≤10 k: ±0.05% FSO
   >10 k: ±0.1% FSO
ヒステリシス: ±0.05% FSO
再現性: ±0.05% FSO
零バランス: ±1% FS
使用環境温度:
   LC1103: -46〜107°C
   LC1113: -46〜121°C
補償温度範囲: 16〜71°C
温度影響:
   零: ±0.0018% FS/°C
   スパン: ±0.0018% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 350 ± 10 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
フルスケール偏向: 0.08〜0.13 mm
材質: ステンレススチール
ケーブル: 4.6 m 4芯カラーPVCシールドケーブル
保護等級: IP67
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル(LC1103)
  
LC1103-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~22.6 kgf
  
LC1103-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~45.3 kgf
  
LC1103-300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~136 kgf
  
LC1103-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~226.7 kgf
  
LC1103-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~453.5 kgf
  
LC1103-2.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~1,134 kgf
  
LC1103-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~2,268 kgf
  
LC1103-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~3,402 kgf
ポンド基準モデル(LC1113)、ツイストロックコネクタ
  
LC1113-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~22.6 kgf
  
LC1113-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~45.3 kgf
  
LC1113-300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~136 kgf
  
LC1113-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~226.7 kgf
  
LC1113-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~453.5 kgf
  
LC1113-2.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~1,134 kgf
  
LC1113-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~2,268 kgf
  
LC1113-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0~3,402 kgf
ロードボタン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-038
LBC-038
¥25,201 (税込)
(税抜価格 ¥22,910)
納期: 2 週間
 
Load Button, 50, 100 and 300 lb models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
¥27,863 (税込)
(税抜価格 ¥25,330)
納期: 2 週間
 
Load Button, 500, 1000 and 2500 lb models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-100
LBC-100
¥37,631 (税込)
(税抜価格 ¥34,210)
納期: 2 週間
 
Load Button, 5k and 10k lb models
  
LBC-112
¥34,705 (税込)
(税抜価格 ¥31,550)
納期: 7 週間
 
Load Button, 20k and 50k lb models
  
LBC-300-8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Load Button, 100k lb models
ROD ENDS
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-038M
REC-038M
¥7,205 (税込)
(税抜価格 ¥6,550)
納期: 2 週間
 
Rod End, 50, 100 and 300 lb models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-012M
REC-012M
¥14,405 (税込)
(税抜価格 ¥13,095)
納期: 6 週間
 
Rod End, 500, 1000 and 2500 lb models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-100M
REC-100M
¥67,309 (税込)
(税抜価格 ¥61,190)
納期: 6 週間
 
Rod End, 5000 and 10,000 lb models
  
REC-112M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Rod End, 20k and 50k lb models
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥9,130 (税込)
(税抜価格 ¥8,300)
納期: 2 週間
 
Mating Connectors, LC1113 models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
¥40,073 (税込)
(税抜価格 ¥36,430)
納期: 8 週間
 
15 foot connector/cable assembly for LC1113 series
ロードセル用メータ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.