高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
»
»
Canister Style Compression Load Cells, Multi-Column Design
- Discontinued
LC1288 - Discontinued
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
NIST Traceable Calibration Standard
Multi-Column Design for Rugged Industrial Applications
Heavy Duty Stainless Steel Welded Case for Harsh Environments
NTEP Class IIIL: 10,000 Divisions
OIML R60 3,000 Divisions
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
SPECIFICATIONS
Agency Approvals: NTEP: III 5,000 Multiple NTEP: IIIL 10,000 Multiple OIML: R60 3,000 Multiple
Excitation: 5 to 20 Vdc recommended; 25 Vdc maximum
Full Scale Output: 2 mV/V ±0.25%
Calibration: (Compression) NIST Traceable
Combined Error: 0.03% FS Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: 0.03% FS
Repeatability: 0.02% FS
Creep Error: 0.03% FS in 20 min
Thermal Effects: Zero 0.0015% FS/°F Span 0.0008% Rdg/°F
Zero Balance: 0.01% FS
Insulation Resistance: 1000 MOhms at 50 Vdc
Operating Temp Range: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Compensated Temp Range: -10 to 40°C (14 to 104°F)
Ultimate Overload: 300% of rated capacity
Input Resistance: 450 ±4.5 Ohms
Output Resistance: 480 ±4.8 Ohms
Safe Side Load: 30% of rated capacity
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 400% of rated capacity
Sealing: Meets IP66/67 standards
Material: Welded Stainless Steel
Electrical: 35 ft (10.7 m) 4-Conductor Cable; 22 AWG Shielded & Jacketed
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LC1288-25K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-25,000 lb capacity
LC1288-50K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-50,000 lb capacity
LC1288-100K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-100,000 lb capacity
LC1288-200K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-200,000 lb capacity
LC1288-10MT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-10 metric ton capacity
LC1288-25MT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-25 metric ton capacity
LC1288-40MT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-40 metric ton capacity
LC1288-50MT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-50 metric ton capacity
LC1288-100MT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Multi column compression load cell, 0-100 metric ton capacity
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >