圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
»
ビーム型ロードセル
» LC602 / LCM602
ビーム型ロードセル、23~5,000 Kgf
LC602 / LCM602
ビーム型ロードセル、23~5,000 Kgf | LC602
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
NIST5ポイント校正証明書
0.25%変換
オールステンレススチール構造
IP65の
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
仕様
印加電圧:
10 Vdc (最大 15V)
出力:
227 kgf:
2 mV/V
>227 kgf:
3 mV/V ±0.25 % FSO
5ポイント校正 (圧縮状態):
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
直線性:
±0.03% FSO
ヒステリシス:
≤227 kgf:
±0.05% FSO
>227 kgf:
±0.03% FSO
再現性:
±0.02% FSO
ゼロバランス:
±1.0% FSO
使用環境温度:
-34~82℃
補償温度:
16~71℃
温度影響:
ゼロ:
±0.002% FSO/°F
スパン:
±0.001% FSO/°F
安全過負荷:
容量の150%
最大過負荷:
容量の 300%
入力抵抗:
最小350 Ω
保護等級:
IP65
出力抵抗:
350 ±10 Ω
フルスケール偏向::
0.010~ 0.015"
材質:
ステンレススチール
ケーブル:
4.6 m PVC絶縁ケーブル (4導体シールド カラーケーブル)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル
LC602-50
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 23 kgf
LC602-100
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 45 kgf
LC602-150
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 114 kgf
LC602-250
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 114 kgf
LC602-500
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 227 kgf
LC602-1K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 455 kgf
LC602-1.5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 682 kgf
LC602-2K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 909 kgf
LC602-2.5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 1,134 kgf
LC602-5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 2,269 kgf
LC602-7.5
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 3,403 kgf
LC602-10K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 4,537 kgf
メートル法モデル
LCM602-25
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 25 kgf
LCM602-50
¥
188,540 (税込)
(税抜価格 ¥171,400)
納期: 2 週間
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 50 kgf
LCM602-250
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 250 kgf
LCM602-500
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 500 kgf
LCM602-750
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 750 kgf
LCM602-1K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 1,000 kgf
LCM602-2.5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 2,500 kgf
LCM602-5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ビーム型ロードセル、定格容量: 5,000 kgf
注:
* Visit us online for compatible meters.
関連製品:
Load Accessories, LBC, REC
購入検討 →
ロードボタン、ロードエンド
ポンドモデル
SBJ2
購入検討 →
Summing Junction Boxes NEMA-4X Enclosure
DPPT
購入検討 →
パネルメータ (熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセル)
CNPT
購入検討 →
指示調節計/デジタル温度調節器(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)
MDS8PT
購入検討 →
パネルメータ(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >